Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 200/208V, (21)C13 & (3)C19

Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 200/208V, (21)C13 & (3)C19 Frente esquerdo
Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 200/208V, (21)C13 & (3)C19 Frente esquerdo
Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 200/208V, (21)C13 & (3)C19 Frente esquerdo
Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 200/208V, (21)C13 & (3)C19 Back
Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 200/208V, (21)C13 & (3)C19 Frente esquerdo
Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 200/208V, (21)C13 & (3)C19 Back
Green Premium™
RoHS
  • Unid. distrib. alim. c/ bastid. de comutação (PDU de bastidor) para gestão de carga avanç., controlo on/off ao nível da saída para ciclos de ener., seq. de energia ...

  • Inclui: Manual de instalação, Rack mounting brackets, Kit de montagem sem ferramentas, User manual

Veja a descrição geral do produto

AP7941 Características

Principais características

Ligações de saída
(21) IEC 60320 C13
(3) IEC 60320 C19
Tensão nominal de saída
200V, 208V, 230V, 240V
Tensão nominal de entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de ligação de entrada
NEMA L6-30P
Rack PDU, Switched, Zero U, 30A, 200/208V, (21)C13 & (3)C19
Unid. distrib. alim. c/ bastid. de comutação (PDU de bastidor) para gestão de carga avanç., controlo on/off ao nível da saída para ciclos de ener., seq. de energia atras. e gestão da utiliz. da saída.
Inclui: Manual de instalação, Rack mounting brackets, Kit de montagem sem ferramentas, User manual
  • Disjuntores reinicializáveis
    Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
  • Possibilidades de Montagem em Bastidor Sem Ferramentas
    As caixas de servidor não requerem ferramentas adicionais para a montagem em armários NetShelter, o que permite a montagem rápida e simples das unidades na traseira do armário
  • Possibilidade de Montagem Vertical
    Montagem vertical fácil em bastidores ou em estruturas e ocupa zero U de espaço valioso no bastidor, o que permite a instalação de mais equipamento no bastidor. As unidades de montagem vertical são optimizadas para caberem em estruturas NetShelter VX.

PDU NetShelter de Bastidor Comutadas Características & Benefícios

Fácil gestão

Limites de alarme
Defina os limites dos alarmes de forma a evitar a sobrecarga dos circuitos. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Capacidades de Gestão de Rede
Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir unidades a partir de locais remotos para poupar tempo valioso. Associada a esta característica está a capacidade de actualizar rápida e facilmente o firmware através de transferências de rede para unidades instaladas para futuros melhoramentos do produto.
Partilha de porta de rede
Permite a ligação de quatro PDUs de bastidor utilizando portas de entrada e saída, de forma a ser apenas necessária uma ligação de rede.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Acesso multiníveis dos utilizadores
Suporta até quatro níveis de acesso - Administrador, Utilizador de Dispositivo, Utilizador Apenas de Leitura - com nome de utilizador e requisitos de palavra-passe.
Limites de alarme
Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

Disponibilidade

Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.

Agilidade

Flash Atualizável
Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).

Adaptabilidade

Montagem em Bastidor
Inclui as montagens horizontal, vertical e sem ferramentas. Disponibiliza a alimentação onde esta é mais necessária, nos bastidores junto do equipamento.
Fonte de alimentação de entrada única
Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.
Gama alargada de ligações de entrada e saída
A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, Japão, São Cristovão e Nevis, Santa Lúcia, Madagascar, Martinica, Maurício, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Reunião, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte

Saída

Proteção de sobrecarga
Sim
Maximum Total Current Draw
30

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Número de Cabos de Alimentação
1
Load Capacity
4992VA
Maximum Input Current
30A
Corrente de entrada com capacidade reduzida regulamentar(América do Norte)
24A

Físico

Altura máxima
1778mm, 177.8cm
Largura máxima
56mm, 5.6cm
Profundidade máxima
44mm, 4.4cm
Peso líquido
7.39kg
Peso bruto
8.3kg
Altura com embalagem
2134mm, 213.4cm
Largura com embalagem
152mm, 15.2cm
Profundidade com embalagem
127mm, 12.7cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-5 - 45 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 4572metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 65 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CCEE, CSA, Listado em cUL, FCC Parte 15 classe A, ICES-003, Indústria Canadá, METI Denan, PSE, UL 60950, UL na lista, VCCI
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços