As nossas marcas

Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit

Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Frente esquerdo
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Frente esquerdo
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Frente esquerdo
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Back
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Aplicação
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Aplicação
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Detailed
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Frente esquerdo
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Back
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Aplicação
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Aplicação
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit Detailed
  • Distribuição de ar para bastidores de potência densa e áreas de baixa pressão

  • Inclui: Manual de instalação, Rack mounting brackets, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

ACF103BLK Características

Principais características

Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C13, NEMA 5-15P
Rack Air Removal 120V 50/60 hZ NS VX Wide Kit
Distribuição de ar para bastidores de potência densa e áreas de baixa pressão
Inclui: Manual de instalação, Rack mounting brackets, Manual do utilizador
  • Sistema de exaustão por conduta
    Elimina gradientes térmicos e evita a recirculação de ar quente.
  • Ventoinhas para controlar a temperatura ou potência
    É possível configurar a unidade para controlar ventoinhas baseadas no consumo de energia ou na temperatura, originando uma maior eficácia de energia.
  • Redundância
    Os sistemas podem ser configurados para incluir uma unidade de arrefecimento InRow adicional para fornecer uma redundância N+1 ou 2N.

Distribuição de Ar no Bastidor Características & Benefícios

Agilidade

Instalação fácil
A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.

Disponibilidade

Aumenta o fluxo de ar
Proporciona temperaturas interiores adequadas, aumentando a vida do equipamento.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, El Salvador, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de Cabos de Alimentação
2
Potência de entrada
720 Watts

Físico

Altura máxima
1921mm, 192.1cm
Largura máxima
749mm, 74.9cm
Profundidade máxima
178mm, 17.8cm
Peso líquido
65.91kg
Peso bruto
95.45kg
Altura com embalagem
2057mm, 205.7cm
Largura com embalagem
902mm, 90.2cm
Profundidade com embalagem
597mm, 59.7cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Conformidades

Certificações
Reconhecido por cUL, FCC Parte 15 classe B, reconhecido por UL
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Geral

Débito de ar
566.34lps

Opções

Serviços