As nossas marcas

PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only)

64-bit
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Frente esquerdo
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Frente esquerdo
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Frente esquerdo
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Aplicação
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Detailed
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Frente esquerdo
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Aplicação
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Detailed
  • The PowerChuteTM Network Shutdown software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking ...

Veja a descrição geral do produto

SFPCNS44 Características

PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only)
The PowerChuteTM Network Shutdown software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking the EULA link above as it governs your use of this software.

PowerChute Network Shutdown Características & Benefícios

Gestão

Acessível Através de Browser
Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede
Integração em sistema de gestão de redes
Descubra e gira máquinas PowerChute através de SNMP v1 ou v3 para verificar e configurar definições PowerChute. Envie armadilhas SNMP para eventos críticos de UPS, garantindo notificações atempadas.
Compatibilidade com StruxureWare Data Center Expert
Descubra e monitorize agentes PowerChute através de SNMP v1 ou v3. Integre armadilhas SNMP para notificações atempadas de eventos críticos UPS.
Ficheiro de configuração INI em texto
Permite flexibilidade no arquivo de definições de configuração ou na cópia de definições configuradas de um Agente para outro.
Encerramento baseado na rede
Comunicações baseadas em rede reduzem a interferências de cabos ao eliminar a necessidade de ligar a UPS e servidores protegidos via cabos em série.
Assistente de configuração passo a passo
Acelera a implementação reduzindo o tempo de instalação e configuração. Permite alterações na configuração mesmo após a configuração inicial.

Compatibilidade

Compatibilidade de PowerChute Network Shutdown com SO
Para saber a versão correcta de software para o seu sistema operativo e processador, ver a tabela de compatibilidade nos Manuais do Utilizador & Guias de Instalação.
Clique aqui para a tabela de compatibilidade do Chute Network Shutdown.
certificações
Com certificação VMware Ready e Nutanix Ready.
Apoio de configuração para UPS redundante
Suporta até quatro UPS numa configuração de UPS Redundante. Todas as UPS numa Configuração Redundante têm de pertencer à mesma família de UPS.
Suporte IPv6
Capaz de operar numa rede utilizando o protocolo IPv6
Configurações de UPS Redundantes Avançadas
Monitoriza grupos múltiplos de UPS redundantes; cada um com níveis de redundância configuráveis como N+1, N+2 ou N+3. Ações de encerramento dependem do número de UPS e o nível da redundância em cada configuração de UPS.
Apoio de configuração para UPS com possibilidade de funcionamento em paralelo
Reconhece uma configuração de UPS Paralela como um sistema de UPS única no caso de eventos accionáveis (para dispositivos de UPS que têm possibilidade de funcionamento em paralelo).

Virtualização

Aplicação Virtual VMware
Oferece a possibilidade de implementar o PowerChute como aplicação virtual para facilitar a instalação.
Opções Plug-in VMware vSphere
Uma opção de plug-in vSphere integra o PowerChute com o servidor vCenter para facilitar a gestão, permitindo a monitorização do PowerChute com o cliente vSphere. Estão disponíveis opções de plug-in para o cliente web vSphere ou o cliente de área de trabalho vSphere.
Integração SCVMM Microsoft
Fornece a opção para se integrar com System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) e potenciar o modo de manutenção para migrar ou salvaguardar máquinas virtuais quando ocorre um evento crítico da UPS.
Apoio Cluster Virtual
Suporta migração automatizada de máquinas virtuais, encerramento de máquinas virtuais e encerramento do anfitrião em Clusters virtuais.
Priorização da Máquina Virtual
Controle a encomenda na qual as máquinas virtuais são migradas, desligadas e ligadas por máquinas virtuais em movimento em grupos virtuais elevados, médios e baixos.
Encerramento VMware vApp
Permite o encerramento e arranque de VMware vApps para controlo da sequência de encerramento/arranque da máquina virtual.
Vista Cluster Virtual
Apresenta uma representação gráfica do seu ambiente Cluster Virtual e configuração da UPS num único ecrã para proporcionar uma vista intuitiva da sua UPS e configuração de anfitrião.
Opções de Migração da Máquina Virtual
Aciona a migração de máquinas virtuais para hospedeiros disponíveis no mesmo cluster num local isolado ou em localizações geográficas distintas. A opção de poder controlar para onde serão migradas máquinas virtuais específicas está disponível através da especificação do hospedeiro de destino no mesmo ou noutro cluster.

Protecção

Encerramento sequencializado de rede e reiniciação
Configure grupos de saída seleccionados para encerrarem e ligarem segundo uma ordem predeterminada (para UPS com grupos de saída comutados).
Encerramento sequencial do servidor
Sequencia o encerramento de múltiplos servidores alimentados pela mesma UPS, de forma a aumentar o tempo de funcionamento para servidores de prioridade mais elevada.
Ficheiro de comando executar
Personalização de acções em resposta aos eventos da alimentação
Comunicações seguras
O acesso Web seguro via HTTPS, por defeito, garante que a comunicação entre o dispositivo e a interface do cliente não possa ser interpretada.
Encerramento do sistema operativo
Evita a possível corrupção de dados ao efectuar o encerramento ordeiro, não-vigiado pelo operador do sistema operativo e guardar os ficheiros no caso de uma falha de energia prolongada.

Disponibilidade

Registo de eventos
Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Argentina, Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Brasil, Canadá, Suíça, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Israel, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Lituânia, Letônia, Marrocos, Macedônia, México, Malásia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Tailândia, Tunísia, Turquia, Taiwan, Ucrânia, Estados Unidos, Vietnã, África do Sul

Opções

Serviços