As nossas marcas

Power Cord, C13 to 5-15P, 2.4m

Power Cord, C13 to 5-15P, 2.4m Frente esquerdo
Power Cord, C13 to 5-15P, 2.4m Frente esquerdo
Power Cord, C13 to 5-15P, 2.4m Frente esquerdo
Power Cord, C13 to 5-15P, 2.4m Frente esquerdo
Power Cord, C13 to 5-15P, 2.4m Frente esquerdo
Power Cord, C13 to 5-15P, 2.4m Frente esquerdo
  • Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

AP9893 Características

Principais características

Ligações de saída
(1) IEC 60320 C13
(1) IEC 320 C13
Tensão nominal de saída
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
2.4metros
Power Cord, C13 to 5-15P, 2.4m
Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Suíça, Sérvia e Montenegro, Grécia, Polônia, Estados Unidos

Saída

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Peso líquido
0.34kg
Peso bruto
0.45kg
Altura com embalagem
76mm, 7.6cm
Largura com embalagem
203mm, 20.3cm
Profundidade com embalagem
102mm, 10.2cm
Cor
Preto

Conformidades

Certificações
UL na lista
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços