Porta Curvada Perfurada NetShelter SX 48U 600mm de Largura em Preto

Porta Curvada Perfurada NetShelter SX 48U 600mm de Largura em Preto Miscellaneous
Porta Curvada Perfurada NetShelter SX 48U 600mm de Largura em Preto Miscellaneous
Porta Curvada Perfurada NetShelter SX 48U 600mm de Largura em Preto Miscellaneous
Porta Curvada Perfurada NetShelter SX 48U 600mm de Largura em Preto Miscellaneous
  • Componentes de bastidor podem ser adicionados aos bastidores existentes se as exigências se alterarem.

  • Inclui: Pega da porta, Material de montagem da porta, Manual de instalação, Tecla(s)

Veja a descrição geral do produto

AR7007 Características

Principais características

Altura do bastidor
48U
Porta Curvada Perfurada NetShelter SX 48U 600mm de Largura em Preto
Componentes de bastidor podem ser adicionados aos bastidores existentes se as exigências se alterarem.
Inclui: Pega da porta, Material de montagem da porta, Manual de instalação, Tecla(s)
  • Portas bloqueáveis
    Todos os armários NetShelter WX incluem portas frontais de fechar à chave para evitar acessos indesejados.
  • Favorece o fluxo de ar adequado
    Ajuda a manter temperaturas de bastidores adequadas dentro dos armários ao promover um movimento de fluxo de ar descendente.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
2182mm, 218.2cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
35mm, 3.5cm
Peso líquido
10.91kg
Peso bruto
19.0kg
Altura com embalagem
121mm, 12.1cm
Largura com embalagem
679mm, 67.9cm
Profundidade com embalagem
2248mm, 224.8cm
Cor
Preto
Front Door
16.0diâmetro

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços