Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V

Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Frente esquerdo
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Frente esquerdo
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Frente esquerdo
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Frente Direita
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Frente Reto
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Back
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Detailed
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Frente esquerdo
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Frente Direita
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Frente Reto
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Back
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V Detailed
  • Protecção Máxima e Conveniência para Computadores, Computadores Portáteis e Outros Dispositivos Electrónicos

  • Inclui: Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

P10U2 Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.83metros
Performance SurgeArrest da APC 10 Saídas com Carregador USB de 2 Portas 2,4A 120V
Protecção Máxima e Conveniência para Computadores, Computadores Portáteis e Outros Dispositivos Electrónicos
Inclui: Manual do Utilizador
  • Proteção Contra Eventos Catastróficos
    Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
  • Modo à prova de falhas
    A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
  • Especificações de passagem IEEE e conformidade com as agências reguladoras
    Os dispositivos de protecção contra picos de tensão da APC foram submetidos aos exigentes testes da IEEE, tendo recebido "classificações de passagem" que indicam o nível máximo de tensão que poderá alcançar o seu equipamento após um pico de tensão ter passado através do dispositivo de protecção. As classificações de passagem mais baixas da IEEE indicam um maior nível de protecção e desempenho. A série Essential SurgeArrest da APC proporciona um desempenho ideal com uma classificação de passagem inferior a 330V para os produtos comercializados na América do Norte e uma classificação inferior a 15% para os produtos comercializados no resto do mundo. Todos os produtos da APC estão em conformidade com os requisitos das organizações de segurança locais, incluindo a UL na América do Norte e a CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit nas respectivas regiões.
  • Protecção de iluminação e de picos
    Quando medido através de testes de categoria "A" e "B" ANSI/IEEE 587, o desempenho de supressão da Smart-UPS da APC é superior a quase todos os supressores de picos de energia independentes.
  • Filtragem de ruído
    O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
  • Indicador de Proteção em Funcionamento
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Obturadores de Segurança Recetores de Choques
    Os painéis impedem que os utilizadores entrem em contacto com tomadas não utilizadas.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Espaçamento do Bloco Transformador
    Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.

SurgeArrest Performance Características & Benefícios

Segurança

Gestão de cabos ajustável
Mantém os chicotes e cabos arrumados e organizados.
Gestão de cabos
Para ajudar a organizar cabos de alimentação.
Obturadores de Segurança Recetores de Choques
Os painéis impedem que os utilizadores entrem em contacto com tomadas não utilizadas.
Indicador no sítio de falta de rede eléctrica
Para trabalharem correctamente, os supressores de sobretensões exigem uma tomada correctamente instalada e ligada à terra. Os protectores contra sobretensões da APC identificam os problemas de ligações perigosas antes que você ligue o seu equipamento à ficha.
Indicador de Sobrecarga
O indicador fica iluminado quando estiver ligado equipamento que consuma mais energia que a capacidade da unidade. Para remediar a situação, desligue equipamento menos importante.
Protection working indicator
###############################################################################################################################################################################################################################################################
Modo à prova de falhas
A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.

Protecção

Proteção Contra Eventos Catastróficos
Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
Protecção da linha de dados
A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
IEEE tensão resídual transitória e cumpre a UL 1449
Os testes da IEEE simulam uma sobretensão de 6.000 volts, como, por exemplo, um relâmpago directo. A classificação da passagem indica a tensão máxima que passará para o equipamento quando for suprimida por um Protector contra sobretensões. Quanto menor for a classificação da passagem, melhor será a protecção. A melhor avaliação da UL contra sobretensões e picos de tensão arrasadores é de 330V de passagem. A tensão de passagem do PowerManager da APC é de 40V, pelo que supera os requisitos da UL.
Filtragem de ruído
O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Divisor de linha telefónica
Permite utilizar dois equipamentos ao mesmo tempo, como, por exemplo, um modem e um telefone.

Marketing features

Enrolador de Cabo Rotativo de 180º
O cabo rotativo de 180 graus com tensores aumenta a flexibilidade de colocação do SurgeArrest e de disposição do cabo de alimentação.
Gestão de cabos
Reduz a confusão de fios.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.

Conveniência

Espaçamento do Bloco Transformador
Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Equador, Ilhas Malvinas, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Number of Outlets
10.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Número de Cabos de Alimentação
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
4320Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
56kAmps
Peak Current Normal Mode
196kAmps

Físico

Altura máxima
286mm, 28.6cm
Largura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidade máxima
32mm, 3.2cm
Peso líquido
0.83kg
Peso bruto
0.95kg
Altura com embalagem
335mm, 33.5cm
Largura com embalagem
200mm, 20.0cm
Profundidade com embalagem
43mm, 4.3cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
360 x 290 x 228mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
6.3
Unidades por pallet
216.0
SCC Codes
1073130433655 3

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 45 °C
Humidade relativa
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude
0-3000metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0-15000metros

Conformidades

Certificações
cULus, FCC Part 15 Class B, UL 1310, UL 1363, UL 1449
Normas de protecção do equipamento
Ciclo de vida: $300 000
Garantia standard
Duração

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
REACH
REACH: Não Contém SVHCs
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços