Painel direito sísmico NetShelter VX 42U, em preto

Painel direito sísmico NetShelter VX 42U, em preto Frente esquerdo
Painel direito sísmico NetShelter VX 42U, em preto Frente esquerdo
Painel direito sísmico NetShelter VX 42U, em preto Frente esquerdo
Painel direito sísmico NetShelter VX 42U, em preto Frente esquerdo
Green Premium™
RoHS
  • Componentes de bastidor podem ser adicionados aos bastidores existentes se as exigências se alterarem.

Veja a descrição geral do produto

AR8393BLK Características

Painel direito sísmico NetShelter VX 42U, em preto
Componentes de bastidor podem ser adicionados aos bastidores existentes se as exigências se alterarem.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Suíça, Chile, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Dominicana, Equador, Finlândia, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
1920mm, 192.0cm
Largura máxima
810mm, 81.0cm
Profundidade máxima
23mm, 2.3cm
Peso líquido
16.86kg
Peso bruto
25.92kg
Altura com embalagem
2007mm, 200.7cm
Largura com embalagem
1080mm, 108.0cm
Profundidade com embalagem
122mm, 12.2cm
Cor
Preto

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços