Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19

Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente esquerdo
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente esquerdo
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente esquerdo
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente esquerdo
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente esquerdo
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Direita
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Direita
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Reto
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Reto
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Reto
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Reto
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente esquerdo
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente esquerdo
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente esquerdo
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Direita
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Direita
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Reto
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Reto
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Reto
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frente Reto
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
  • Quadros de ligação directa, de extrema fiabilidade, para os produtos UPS InfraStruXure do Tipo A, Smart-UPS e Symmetra da APC.

  • Inclui: Manual de instalação, Rack mounting brackets, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SBP10KRMI4U Características

Principais características

Altura do bastidor
4U
Ligações de saída
(2) IEC 60320 C19
(8) IEC 60320 C13
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 4-wire (3P + N)
Painel de Derivação de Serviço APC - 230V; 100A; "Make-before-break"; Cabos de entrada; Saída IEC-320 - (8) C13 (2) C19
Quadros de ligação directa, de extrema fiabilidade, para os produtos UPS InfraStruXure do Tipo A, Smart-UPS e Symmetra da APC.
Inclui: Manual de instalação, Rack mounting brackets, Manual do utilizador
  • Sistema de By-pass
    (3) Painel de ligação directa para manutenção dos disjuntores para isolar a UPS da cargas críticas

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Albânia, Armênia, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Rendimento a plena carga
99 % %
Proteção de sobrecarga
Sim
Maximum Total Current Draw
100

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
99 % %
Load Power Factor Range
0 to 1
Load Capacity
20000VA
Maximum Input Current
100A
Maximum Line Current
100A

Físico

Altura máxima
178mm, 17.8cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
673mm, 67.3cm
Peso líquido
20.91kg
Peso bruto
31.36kg
Altura com embalagem
305mm, 30.5cm
Largura com embalagem
610mm, 61.0cm
Profundidade com embalagem
991mm, 99.1cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
6.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-20 - 50 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 4572metros
Temperatura de armazenamento
-40 - 65 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, UL 1778
Garantia standard
2 Anos (Apenas peças)

Opções

Serviços