As nossas marcas

Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo

Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo Frente esquerdo
Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo Frente esquerdo
Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo Frente esquerdo
Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo Frente esquerdo
Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo Frente esquerdo
Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo Frente esquerdo
  • Neutralização controlada e selectiva de harmónicos para equipamento de carga não linear em ambientes comerciais e industriais

  • Inclui: Hardware de montagem, Cabo para comunicação em paralelo, Parafusos

Veja a descrição geral do produto

PCSAKP Características

Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo
Neutralização controlada e selectiva de harmónicos para equipamento de carga não linear em ambientes comerciais e industriais
Inclui: Hardware de montagem, Cabo para comunicação em paralelo, Parafusos
  • Expansão
    As estruturas VX e VS podem ser facilmente expandidas de forma a criar linhas de estruturas completas. Os modelos de estruturas fornecidas sem painéis laterais incluem hardware necessário para passar para estruturas adjacentes.

AccuSine Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.

Conveniência

Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Costa do Marfim, República dos Camarões, Colômbia, Costa Rica, Chipre, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Eslovênia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Altura máxima
250mm, 25.0cm
Largura máxima
150mm, 15.0cm
Profundidade máxima
30mm, 3.0cm
Peso líquido
0.5kg
Peso bruto
0.6kg
Altura com embalagem
350mm, 35.0cm
Largura com embalagem
260mm, 26.0cm
Profundidade com embalagem
84mm, 8.4cm
Cor
Bege

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 65 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços