As nossas marcas

PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U, 5,7 kW, 120 V,(42)5-20

PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U, 5,7 kW, 120 V,(42)5-20 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U, 5,7 kW, 120 V,(42)5-20 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U, 5,7 kW, 120 V,(42)5-20 Frente esquerdo
PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U, 5,7 kW, 120 V,(42)5-20 Frente esquerdo
  • Unid. distrib. alim. de bast. c/ monit. (PDU de bastidor) p/ monit. rem. tempo real das cargas lig. Alarm. def. p/ utiliz. alertam exist. pot. sobrecargas do circ ...

Veja a descrição geral do produto

AP7601 Características

Principais características

Ligações de saída
(42) NEMA 5-20R
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
208V, 208V 3PH
Tipo de ligação de entrada
NEMA L21-20P
Comprimento do fio
0.9metros
PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U, 5,7 kW, 120 V,(42)5-20
Unid. distrib. alim. de bast. c/ monit. (PDU de bastidor) p/ monit. rem. tempo real das cargas lig. Alarm. def. p/ utiliz. alertam exist. pot. sobrecargas do circ. antes de ocorrer falh. crít. de TI.
  • Limites de alarme
    Transformadores em cada circuito que podem fornecer valores de intensidade em cada posição do circuito para impedir sobrecargas nos disjuntores
  • Display de informação
    Indica o estado das fontes CA que alimentam as unidades e indica a fonte que está definida como primária e a fonte que está a fornecer a alimentação às cargas. Desta forma, fornece uma imagem do fluxo da alimentação da entrada para a carga. Desta forma, permite que o utilizador veja rapidamente o fluxo da alimentação e o estado das fontes de entrada sem ter de ligar à unidade. (Nota: as unidades não ligadas em rede fornecem apenas informações de estado e não apresentam a imagem do fluxo da alimentação)
  • Possibilidades de Montagem em Bastidor Sem Ferramentas
    As caixas de servidor não requerem ferramentas adicionais para a montagem em armários NetShelter, o que permite a montagem rápida e simples das unidades na traseira do armário
  • Possibilidade de Montagem Vertical
    Montagem vertical fácil em bastidores ou em estruturas e ocupa zero U de espaço valioso no bastidor, o que permite a instalação de mais equipamento no bastidor. As unidades de montagem vertical são optimizadas para caberem em estruturas NetShelter VX.

PDU NetShelter de Bastidor com Monitorização Características & Benefícios

Agilidade

Montagem em Bastidor
Inclui as montagens horizontal, vertical e sem ferramentas. Disponibiliza a alimentação onde esta é mais necessária, nos bastidores junto do equipamento.
Fonte de alimentação de entrada única
Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.
Gama alargada de ligações de entrada e saída
A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.

Disponibilidade

60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Limites de alarme
Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
LED indicador de carga
Indica condições de sobrecarga e de aviso baseado nos limites de alarme definidos pelo utilizador. Alerta os utilizadores quanto à possível existência de circuitos sobrecarregados.
Ecrã de Monitorização da Corrente Local
O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)
Flash Atualizável
Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Capacidades de Gestão Remota
Interfaces de gestão de rede com todas as funcionalidades para fornecer gestão baseada em padrões através da Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir as unidades a partir de localizações remotas de forma a poupar tempo valioso. Associada a esta funcionalidade existe a possibilidade de actualizar o firmware, de forma fácil e rápida, por transferência de rede para unidades instaladas, para futuros melhoramentos de produtos. (Nota: Só é aplicável às unidades com a categoria Em Rede).

Funcionalidades de marketing

Ecrã de Monitorização da Corrente Local
O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda.
Limites de alarme
Defina os limites dos alarmes de forma a evitar a sobrecarga dos circuitos. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, Japão, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Always on Outlets
42
Proteção de sobrecarga
Não
Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
90 - 253VAC
Número de Cabos de Alimentação
1
Potência de entrada
5700 Watts
Load Capacity
5700VA
Maximum Input Current
16A

Físico

Altura máxima
1524mm, 152.4cm
Largura máxima
89mm, 8.9cm
Profundidade máxima
45mm, 4.46cm
Peso líquido
7.74kg
Peso bruto
8.64kg
Altura com embalagem
1829mm, 182.88cm
Largura com embalagem
127mm, 12.7cm
Profundidade com embalagem
102mm, 10.16cm
Cor
Bege

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
0 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
Listado em cUL, DOC/Indústria Canadá, FCC Parte 15 classe A, UL 1950, UL na lista, VCCI
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços