PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20

PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20 Frente Esquerda
PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20 Frente Esquerda
PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20 Frente Esquerda
PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20 Frente reta
PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20 Aplicação
PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20 Aplicação
Green Premium™
RoHS
  • Distribuição de energia para rack confiável

  • Inclui: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Kit para Instalação Sem Ferramentas

Ver visão geral do produto
Nossos parceiros

AP7552 Características

PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20
Distribuição de energia para rack confiável
Inclui: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Kit para Instalação Sem Ferramentas
  • Adaptado para montagem do rack sem ferramentas
    Não se requerem ferramentas adicionais para montar os cases do servidor nos invólucros NetShelter, permitindo que os usuários montem as unidades de forma rápida e simples na parte traseira do invólucro.
  • Possibilidade de Instalação Vertical
    Pode ser instalado facilmente em racks ou armários e ocupa zero U de espaço em rack valioso, o que permite mais equipamentos no rack. Unidades montadas verticalmente são otimizadas para caber em armários NetShelter VX.

PDU para Rack Básico Características e benefícios

Agilidade

Wide range of input and output connections
A família de produtos inclui várias conexões de entrada e de saída para distribuir energia em 120 V, 208 V ou 230 V para várias tomadas. A disponibilidade de várias entradas e saídas permite que os usuários se adaptem a necessidades diferentes de energia. A APC oferece unidades que alimentam até 5,7kW usando um chicote de ramal único.
Instalável em Rack
Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
Fonte de alimentação com entrada única
Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.

Custo Total de Propriedade:

Baixo Custo de Distribuição de Energia
Fornece várias tomadas para o fornecimento de energia para os equipamentos do rack a preços acessíveis.

Características de marketing

Wide range of input and output connections
A família de produtos inclui várias conexões de entrada e de saída para distribuir energia em 120 V, 208 V ou 230 V para várias tomadas. A disponibilidade de várias entradas e saídas permite que os usuários se adaptem a necessidades diferentes de energia. A APC oferece unidades que alimentam até 5,7kW usando um chicote de ramal único.
Baixo Custo de Distribuição de Energia
Fornece várias tomadas para o fornecimento de energia para os equipamentos do rack a preços acessíveis.
Instalável em Rack
Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
Fonte de alimentação com entrada única
Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.

Distribuição de produtos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Saída

Tensão nominal de saída
230V
Consumo máximo total de corrente
16
Conexões de saída
(4) IEC 320 C19 (Bateria de Reserva)
(20) IEC 320 C13 (Bateria de Reserva)

Entrada

Tensão nominal de entrada
200V, 208V, 230V
Frequência de entrada
50/60 Hz
Tipo de Conexão de Entrada
IEC-320 C20
Comprimento do Cabo
3.05metros
Número de Cabos de Alimentação
1
Capacidade de carga
3680VA
Corrente máxima de entrada
16A

Físico

Dimensões máximas de altura
1619mm, 161.9cm
Dimensões máximas de largura
56mm, 5.6cm
Dimensões máximas de profundidade
44mm, 4.4cm
Peso Líquido
4.86kg
Peso para Transporte
5.77kg
Altura do pacote
2121mm, 212.1cm
Largura do pacote
152mm, 15.2cm
Profundidade do pacote
127mm, 12.7cm
Cor
Black

Ambiental

Temperatura de operação
0 - 45 °C
Umidade Relativa de Operação
5 - 95 %
Elevação de Operação
0-3000metros
Temperatura de Armazenamento
-25 - 65 °C
Umidade Relativa de Armazenamento
5 - 95 %
Elevação de Armazenamento
0-15000metros

Conformidade

Aprovações
CE, GOST, IRAM, VDE
Garantia Padrão
Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

RoHS
Cumprimento
Diretriz REACH
Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
PEP
Disponível na ficha Documentação
EOLI
Disponível na ficha Documentação
Outras Conformidades Ambientais
Diretrizes RoHS para a China
Proposition 65 Warning
Disponível na ficha Documentação

Opções

Serviços