As nossas marcas

PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP

PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP Detailed
  • Controlar remotamente a alimentação de tomadas individuais e monitorizar o consumo de energia agregado através de ecrãs locais e remotos.

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

PD80H5HK1-M Características

Principais características

Tensão nominal de saída
230V, 400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
PDU InfraStruxure 80kW 400V/400V C/ MBP
Controlar remotamente a alimentação de tomadas individuais e monitorizar o consumo de energia agregado através de ecrãs locais e remotos.
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Monitorização local e baseada na web
    Monitorização do equipamento disponível aos clientes tanto no centro de dados como na web.
  • Opções de distribuição múltiplas
    Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.
  • Capacidades de Gestão Remota
    Interfaces de gestão de rede com todas as funcionalidades para fornecer gestão baseada em padrões através da Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir as unidades a partir de localizações remotas de forma a poupar tempo valioso. Associada a esta funcionalidade existe a possibilidade de actualizar o firmware, de forma fácil e rápida, por transferência de rede para unidades instaladas, para futuros melhoramentos de produtos. (Nota: Só é aplicável às unidades com a categoria Em Rede).
  • Entrada de cabo por cima e por baixo (standard)
    Flexibilidade que permite o cliente escolher - e sem qualquer custo extra.
  • Sistema de By-pass
    (3) Painel de ligação directa para manutenção dos disjuntores para isolar a UPS da cargas críticas

Distribuição de Alimentação Configurável Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Disponibilidade

Gama Alargada de Aplicações
O processo de Configuração por Encomenda permite à APC configurar, instalar e testar um sistema completo antes de este ser entregue

Custo total de propriedade

Dois Painéis de Energia Posição 42
Fornece posições para disjuntores para distribuição em bastidores e zonas de alimentação
Pegada reduzida
Minimiza as suas despesas com imobiliário com o design do armário de TI APCT NetShelterT
Mobilidade do sistema
O equipamento PDU pode ser relocalizado para acomodar uma alteração no ambiente do centro de dados.

Funcionalidades de marketing

Limites de alarme
Transformadores em cada circuito que podem fornecer valores de intensidade em cada posição do circuito para impedir sobrecargas nos disjuntores
Monitorização local e baseada na web
Monitorização do equipamento disponível aos clientes tanto no centro de dados como na web.
Capacidades de Gestão Remota
Interfaces de gestão de rede com todas as funcionalidades para fornecer gestão baseada em padrões através da Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir as unidades a partir de localizações remotas de forma a poupar tempo valioso. Associada a esta funcionalidade existe a possibilidade de actualizar o firmware, de forma fácil e rápida, por transferência de rede para unidades instaladas, para futuros melhoramentos de produtos.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Rendimento a plena carga
98.5 % %

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
98.5 % %
Load Capacity
80000VA
Maximum Input Current
173A

Físico

Altura máxima
2070mm, 207.0cm
Largura máxima
749mm, 74.9cm
Profundidade máxima
864mm, 86.4cm
Peso líquido
954.55kg
Peso bruto
1000.0kg
Altura com embalagem
2261mm, 226.1cm
Largura com embalagem
914mm, 91.4cm
Profundidade com embalagem
1219mm, 121.9cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Certificações
CE, VDE
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços