Opções Externas para Módulo de Gestão da Alimentação

Opções Externas para Módulo de Gestão da Alimentação Frente esquerdo
Opções Externas para Módulo de Gestão da Alimentação Frente esquerdo
Opções Externas para Módulo de Gestão da Alimentação Frente esquerdo
Opções Externas para Módulo de Gestão da Alimentação Back
Opções Externas para Módulo de Gestão da Alimentação Frente esquerdo
Opções Externas para Módulo de Gestão da Alimentação Back
  • Distribuição de alimentação trifásica adaptável às necessidades de centros de dados de qualquer dimensão

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

PMMEO Características

Opções Externas para Módulo de Gestão da Alimentação
Distribuição de alimentação trifásica adaptável às necessidades de centros de dados de qualquer dimensão
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Instalação Rápida
    Os gestores verticais, montados na traseira e as calhas de cabos superiores são instalados sem ferramentas.

Distribuição de Energia no Armário Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Disponibilidade

Disjuntores pré-testados
Todos os disjuntores são testados na fábrica, aumentando a fiabilidade.

Gestão

Opções de distribuição múltiplas
Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.
Gestão de cabos eficaz
Organiza o encaminhamento de cabos, o que simplifica a manutenção ou a futura expansão.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-10 - 40 °C
Humidade relativa
10 - 90 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-40 - 60 °C
Humidade relativa de armazenamento
10 - 90 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 N º 60950, FCC Parte 15 classe A, UL 60950
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços