Nobreak Back-UPS da APC de 600 VA 120/230 V Brasil

Nobreak Back-UPS da APC de 600 VA 120/230 V Brasil Frente Esquerda
Nobreak Back-UPS da APC de 600 VA 120/230 V Brasil Frente Esquerda
Nobreak Back-UPS da APC de 600 VA 120/230 V Brasil Frente Esquerda
Nobreak Back-UPS da APC de 600 VA 120/230 V Brasil Frente reta
Green Premium™
RoHS
  • Bateria reserva e estabilizador de tensão para computadores e dispositivos eletrônicos.

  • Inclui: CD com software, Cabo USB, Manual do usuário

Ver visão geral do produto

BE600-BR Características

Nobreak Back-UPS da APC de 600 VA 120/230 V Brasil
Bateria reserva e estabilizador de tensão para computadores e dispositivos eletrônicos.
Inclui: CD com software, Cabo USB, Manual do usuário
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Back-UPS Características e benefícios

Proteção

Tomada de saída com proteção de bateria e contra picos de tensão de energia
Faça o backup e proteja o hardware e os dados durante interrupções na alimentação, picos de tensão e picos de tensão de energia transitórios.
Tomadas de saída com proteção contra surtos (exclusivamente)
Proteja equipamentos eletrônicos secundários contra picos de tensão sem reduzir a potência fornecida pelas baterias para alimentar equipamentos eletrônicos primários durante uma interrupção de alimentação de energia.

Disponibilidade

Aviso de falha da bateria
Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
Gerenciamento inteligente de bateria
Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
Auto-teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída

Capacidade de Gerenciamento

Alarmes sonoros
Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
Painel de status LED
Compreenda rapidamente o estado da unidade e do fornecimento de energia com os indicadores visuais.

Segurança

Aprovado pela agência de segurança
Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.

Características de marketing

Tomadas de bateria protegidas somente contra surtos
Reserva capacidade de energia e autonomia para os equipamentos conectados que precisam de bateria de reserva do no-break, ao mesmo tempo em que oferece proteção contra picos de tensão unicamente para equipamentos de menor importância.

Distribuição de produtos

Brazil

Saída

Capacidade de energia de saída
360Watts / 600VA
Potência Máxima Configurável (Watts)
360Watts / 600VA
Tensão nominal de saída
120V
Topologia
Standby
Tipo de forma de onda
Senoidal aproximada

Entrada

Tensão nominal de entrada
120V, 230V
Frequência de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Tipo de Conexão de Entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do Cabo
1.83metros
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
94 - 140 / 190 - 240V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria:
Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
Tempo de recarga típico
16hora(s)
Baterias sobressalentes
Vida útil esperada das baterias (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Capacidade VA/hora da Bateria
75

Comunicação & Gerenciamento

Interface Port(s)
USB
Painel de controle
Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga
Alarme sonoro
Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'

Proteção contra surtos e filtragem

Regime nominal de picos de tensão de energia
530Joules
Proteção para linhas de dados
Linha telefônica analógica para telefone/fax/modem/DSL (conector RJ-11)
Filtragem
--

Físico

Dimensões máximas de altura
102mm, 10.2cm
Dimensões máximas de largura
280mm, 28.0cm
Dimensões máximas de profundidade
187mm, 18.7cm
Peso Líquido
7.36kg
Peso para Transporte
8.0kg
Altura do pacote
191mm, 19.1cm
Largura do pacote
353mm, 35.3cm
Profundidade do pacote
257mm, 25.7cm
Cor
Charcoal
Unidades de superembalagem
2.0
Peso de superembalagem
18.0
Unidades por pallet
60.0
Códigos SCC
1073130418864 0

Ambiental

Temperatura de operação
0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação
0 - 95 %
Elevação de Operação
0-3000metros
Temperatura de Armazenamento
-15 - 45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento
0 - 95 %
Elevação de Armazenamento
0-9000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA

Conformidade

Garantia Padrão
Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

RoHS
Cumprimento
Diretriz REACH
Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
PEP
Disponível na ficha Documentação
EOLI
Disponível na ficha Documentação

Opções

Serviços