Nobreak Back-UPS da APC de 1400 VA, bivolt/115 V, 6 tomadas de saída, regulação de tensão, proteção para linha telefônica (Stay 1400)

Nobreak Back-UPS da APC de 1400 VA, bivolt/115 V, 6 tomadas de saída, regulação de tensão, proteção para linha telefônica (Stay 1400) Frente Esquerda
Nobreak Back-UPS da APC de 1400 VA, bivolt/115 V, 6 tomadas de saída, regulação de tensão, proteção para linha telefônica (Stay 1400) Frente Esquerda
Nobreak Back-UPS da APC de 1400 VA, bivolt/115 V, 6 tomadas de saída, regulação de tensão, proteção para linha telefônica (Stay 1400) Frente Esquerda
Nobreak Back-UPS da APC de 1400 VA, bivolt/115 V, 6 tomadas de saída, regulação de tensão, proteção para linha telefônica (Stay 1400) Back
  • Proteção e autonomia para aplicações residenciais ou estações de trabalho.

  • Inclui: Manual do usuário

Ver visão geral do produto

STAY1400BI Características

Nobreak Back-UPS da APC de 1400 VA, bivolt/115 V, 6 tomadas de saída, regulação de tensão, proteção para linha telefônica (Stay 1400)
Proteção e autonomia para aplicações residenciais ou estações de trabalho.
Inclui: Manual do usuário
  • Battery Saver
    Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Elimina flutuações de tensão como fonte de degradação de sinais audiovisuais e desgaste dos componentes devido às fontes de energia.
  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Proteção contra sobrecarga
    protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga

Back-UPS BR Características e benefícios

Proteção

Filtro de Linha
Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
Partida a frio
Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
Gerenciamento inteligente de bateria
Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
Battery Saver
Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.

Conveniência

Alarmes sonoros
Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
LED Indicators
Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.

Distribuição de produtos

Brazil

Saída

Capacidade de energia de saída
770Watts / 1.4kVA
Potência Máxima Configurável (Watts)
770Watts / 1.4kVA
Tensão nominal de saída
115V
Topologia
Line interactive
Tipo de forma de onda
Senoidal aproximada

Entrada

Tensão nominal de entrada
115V, 220V
Frequência de entrada
60 Hz
Tipo de Conexão de Entrada
NBR 14136
Comprimento do Cabo
1,83metros
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
95 - 140 / 185 - 260V
Número de Cabos de Alimentação
1
Corrente Máxima de Entrada
12.0A

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria:
Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
Baterias sobressalentes
Vida útil esperada das baterias (anos)
1 - 2
Quantidade de RBC™
2
Capacidade VA/hora da Bateria
168

Comunicação & Gerenciamento

Alarme sonoro
Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria

Proteção contra surtos e filtragem

Regime nominal de picos de tensão de energia
80Joules
Proteção para linhas de dados
Linha telefônica analógica para telefone/fax/modem/DSL (conector RJ-11)

Físico

Dimensões máximas de altura
225mm, 22.5cm
Dimensões máximas de largura
130mm, 13.0cm
Dimensões máximas de profundidade
380mm, 38.0cm
Peso Líquido
13.48kg
Peso para Transporte
13.91kg
Altura do pacote
227mm, 22.7cm
Largura do pacote
134mm, 13.4cm
Profundidade do pacote
405mm, 40.5cm
Cor
Black, Silver
Unidades de superembalagem
1.0
Peso de superembalagem
14.11

Ambiental

Temperatura de operação
0 - 40 °C
Umidade Relativa de Operação
0 - 90 %
Elevação de Operação
0-2952,6metros
Temperatura de Armazenamento
-15 - 45 °C
Umidade Relativa de Armazenamento
0 - 90 %
Elevação de Armazenamento
0-14763,6metros

Conformidade

Garantia Padrão
1 Ano, Reparo ou Substituição

Opções

Serviços