No-break inteligente SRT da APC, de 5000 VA e 230 V, para rack
-
Proteção de energia on-line, de alta densidade e dupla conversão com autonomia escalável
-
Inclui: CD de documentação, Guia de Instalação, Braceletes de montagem em rack, Material de montagem em rack, Trilhos de suporte para montagem em rack, Sensor de...
SRT5KRMXLI Características
No-break inteligente SRT da APC, de 5000 VA e 230 V, para rack
Proteção de energia on-line, de alta densidade e dupla conversão com autonomia escalável
Inclui: CD de documentação, Guia de Instalação, Braceletes de montagem em rack, Material de montagem em rack, Trilhos de suporte para montagem em rack, Sensor de temperatura, Cartão de Garantia, Web/SNMP Management Card
-
Conexão 10/100 BaseT
This reduces a major risk of downtime by providing detailed reports on battery age, load, health, etc facilitating the timely replacement of UPS batteries.
-
Aviso de falha da bateria
Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
-
Modo ECO
Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
-
Modo ecológico
Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um altíssimo nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção (patente em trâmite).
-
Display gráfico LCD
Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
Smart-UPS On-Line Características e benefícios
Capacidade de Gerenciamento
Network manageable
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Conectividade Serial
Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
Indicadores do status do LED
Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
SmartSlot
Customiza as capacidades do No-Break com placas de gerenciamento.
Compatível com InfraStruXure Manager
Possibilita o gerenciamento centralizado via o InfraStruXure Manager da APC.
Facilidade de manutenção
Bateriais substituíveis pelo usuário
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Auto-teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
Notificação preditiva de falhas
Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
Notificação de bateria desconectada
Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
Alarmes sonoros
Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
Adaptabilidade
Baterias externas plug and play
Assegura energia limpa e ininterrupta para as cargas ao adicionar tempo de operação adicional ao No-Break.
Conversível Rack/Torre
Protege o investimento inicial no No-Break ao se fazer a migração de um ambiente de torre para um de montagem em racks.
Firmware Rapidamente Atualizável
Instala releases de manutenção de firmware remotamente utilizando FTP.
Características de marketing
A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade.
Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O autodiagnóstico automático garante a confiabilidade das baterias e avisa o usuário com antecedência quando é necessária a substituição de bateria. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos.
Economize tempo de modo prático e fácil com a capacidade de acesso remoto/através da rede.
Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet . Inclui software Powerchute® que oferece monitoramento e controle convenientes, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras funções de gerenciamento de energia.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A arquitetura de dupla conversão oferece regulação de tensão estrita, regulação de frequência e tempo de transferência zero para a bateria em caso de se apresentarem problemas de energia.
Disponibilidade
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
Troca a quente de bateria
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
Tempo de Operação Escalável
Permite a rápida adição de mais tempo de operação quando necessário.
Gerenciamento inteligente de bateria
Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
Bypass interno automático
Proporciona energia às cargas conectadas em caso de o no-break sofrer uma sobrecarga ou falha.
Proteção
Partida a frio
Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
Minidisjuntor rearmável
protege contra curtos circuitos de forma fácil. Evita troca de fusíveis.
Correção de fator de potência de saída
Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
Compatível com geradores
Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada.
Regulação de frequência e tensão
Oferece maior disponibilidade de aplicações corrigindo más condições de freqüência e tensão sem usar a bateria.
Condicionamento de energia
Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
Aprovado pela agência de segurança
Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
Distribuição de produtos
Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe


Produtos e serviços