As nossas marcas

NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR

NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Frente esquerdo
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Frente esquerdo
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Frente esquerdo
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Frente esquerdo
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Frente Reto
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Frente esquerdo
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Frente esquerdo
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Frente Reto
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Detailed
NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR Detailed
  • Ar Condicionado modular com montagem de precisão no piso para zonas ambientalmente sensíveis ao equipamento.

Veja a descrição geral do produto

ACFM201G Características

NetworkAIR FM DX Glycol Cooled 208-230V / 60Hz, Upflow FR
Ar Condicionado modular com montagem de precisão no piso para zonas ambientalmente sensíveis ao equipamento.

NetworkAIR FM Características & Benefícios

Gestão

Interface de rede
Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
Controlador do microprocessor
Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.
Controlo de grupos redundante
Permite que um máximo de 4 grupos de unidades de ar condicionado de precisão comuniquem entre si para efeitos de redundância, prevenção de disputa de recursos, assistência de modo e partilha global de determinadas definições.
Contactos de entrada/saída programáveis
Permite que os contactos dos dispositivos sejam ligados ao ar condicionado e mapeados para saídas do cliente ou alarmes do sistema.
Controlo de humidade do ponto de condensação
O controlo de humidificação pode ser definido para controlar o ponto de condensação em vez da humidade relativa. As temperaturas mais elevadas do ar recirculado podem causar a humidificação excessiva quando este controlo está definido para a humidade relativa. O controlo do ponto de condensação utiliza o teor em humidade do ar para estabelecer a necessidade de humidificação.

Disponibilidade

Compressores de espiral em tandem
Funcionamento silencioso e eficiente dos compressores helicoidais, ligados num circuito comum para controlo faseado da capacidade (não disponível em sistemas de água fria).
Humidificador de vapor
A humidade é gerida através de um humidificador a vapor autónomo, concebido tendo em vista a maximização da eficiência e a facilidade de manutenção. O invólucro do humidificador mantém uma capacidade de saída consistente e requer uma manutenção planeada muito reduzida.
Motores de transmissão directa
O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
Accionamento de Frequência Variável (VFD)
Permite o arranque suave das ventoinhas, o que poupa energia durante o arranque. O controlo da velocidade do motor simplifica o ajuste relativo à pressão estática e disponibiliza a opção de prevenção de fluxos inversos.

Facilidade de manutenção

Acesso de serviço frontal
O sistema possui um acesso frontal completo para manutenção de rotina dos componentes. Este acesso frontal também reduz a área útil de cobertura do sistema, permitindo que as unidades sejam colocadas lado a lado.

Protecção

Painéis de parede dupla
Separa o isolamento do fluxo de ar, o que impede a manutenção periódica do isolamento e reduz os níveis de ruído. O fluxo de ar poderá transportar pequenas partículas do isolamento, caso este não esteja isolado.
Filtragem do ar
Remove sujidade e outras partículas da entrada de ar para um fornecimento de ar mais limpo.

Custo total de propriedade

Reaquecimento eléctrico SCR
Modula a capacidade para poupar energia. As quantidades exactas de reaquecimento são distribuídas equitativamente pelas três fases.
Desumidificação dedicada
Aumenta a eficiência do sistema através da adição de capacidade latente sem arrefecimento excessivo ou aumento da necessidade de reaquecimento (não disponível em sistemas de água fria).

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Opções

Serviços