As nossas marcas

NetShelter VX 42U Seismic Roof Beige

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Componentes de bastidor podem ser adicionados aos bastidores existentes se as exigências se alterarem.

Veja a descrição geral do produto

AR8391 Características

NetShelter VX 42U Seismic Roof Beige
Componentes de bastidor podem ser adicionados aos bastidores existentes se as exigências se alterarem.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Peso bruto
8.64kg
Altura com embalagem
1105mm, 110.49cm
Largura com embalagem
597mm, 59.69cm
Profundidade com embalagem
102mm, 10.16cm
Cor
Bege

Conformidades

Garantia standard
5 anos

Opções

Serviços