As nossas marcas

NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa

NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente esquerdo
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente esquerdo
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente esquerdo
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente esquerdo
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente Direita
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente Direita
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente Reto
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente Reto
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Back
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Back
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Aplicação
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Detailed
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Detailed
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Detailed
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Detailed
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente esquerdo
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente esquerdo
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente Direita
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente Direita
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente Reto
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Frente Reto
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Back
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Back
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Aplicação
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Detailed
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Detailed
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Detailed
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa Detailed
RoHS
  • Estruturas especializadas com arrefecimento integrado, diminuição de ruídos e distribuição de alimentação eléctrica para aplicações de rede e servidores em ambientes ...

  • Inclui: Rodizios, Tecla(s), Pés de nivelamento, Unidade de Distribuição de Alimentação Eléctrica (PDU) em Bastidor, Painéis laterais, Desembalar folha

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

AR4018A Características

Principais características

Altura do bastidor
18U
Largura do Bastidor
19"
Ligações de saída
(13) NEMA 5-15R
Tensão nominal de saída
100V, 120V
Tensão nominal de entrada
100V, 120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
NetShelter CX 18U Sala de Servidores com Isolamento Acústico Seguro num Armário de Caixa
Estruturas especializadas com arrefecimento integrado, diminuição de ruídos e distribuição de alimentação eléctrica para aplicações de rede e servidores em ambientes de escritório.
Inclui: Rodizios, Tecla(s), Pés de nivelamento, Unidade de Distribuição de Alimentação Eléctrica (PDU) em Bastidor, Painéis laterais, Desembalar folha
  • Linha de espuma acústica para diminuição de ruídos
    Maior redução do ruído do equipamento TI instalado, permitindo que o armário seja colocado num ambiente sossegado.
  • Guias de montagem do equipamento ajustáveis
    As guias de montagem do equipamento, dianteira e traseira, são totalmente ajustáveis às várias profundidades de montagem, para montagem do equipamento à retaguarda ou espaço adicional da porta dianteira. Profundidade máxima do bastidor 88 cm/34,6 pol. Profundidade mínima do bastidor 12 cm/4,7 pol.
  • Ponto de acesso exclusivo ao cabo traseiro
    Acesso fácil para cabos próximo da traseira do equipamento TI.
  • Remoção de calor integrado
    Módulos de ventilação altamente eficazes removem o calor, suprimindo a necessidade de compra de uma unidade de arrefecimento dispendiosa para o seu equipamento TI.
  • Distribuição de energia integrada
    Fornecidos com uma unidade de distribuição de alimentação de bastidor; servidores e outros equipamentos estão prontos para a activação.
  • Acabamento em folheado de carvalho claro
    O armário encaixa-se de forma discreta em quase todos os ambientes de escritório.
  • Painéis laterais amovíeis
    Proporciona aos clientes uma fácil acessibilidade ao equipamento.
  • Seis canais 0U acessórios verticais
    Proporciona várias localizações de montagem para acessórios de gestão de cabos e PDUs de bastidor sem a utilização de espaço crítico de equipamento.

Armários NetShelter CX Características & Benefícios

Agilidade

Opções de embalagem especiais para expedição de bastidores com equipamento previamente montado no bastidor
Armários com embalagem contra choques são armários padrão com provisões na conceção da embalagem e montagem do armário para a expedição dos armários com o equipamento montado no interior. Vasta experiência na indústria com os fabricantes de TI líderes e mais recentemente certificados com Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing Systems (UCS). Consulte "apc.com" relativamente a opções de dimensões de armários e disponibilidade.
Configuração Plug and Play
Configuração Rápida e Fácil
Portas frontais com fecho
Proteja o seu equipamento TI contra o acesso indevido
Acabamento em folheado de carvalho claro
O armário encaixa-se de forma discreta em quase todos os ambientes de escritório.
Linha de espuma acústica para diminuição de ruídos
Maior redução do ruído do equipamento TI instalado, permitindo que o armário seja colocado num ambiente sossegado.
Possibilidades de Montagem em Bastidor Sem Ferramentas
As caixas de servidor não requerem ferramentas adicionais para a montagem em armários NetShelter, o que permite a montagem rápida e simples das unidades na traseira do armário

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, Japão, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Proteção de sobrecarga
Yes
Maximum Total Current Draw
15

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Potência de entrada
39 Watts

Físico

Altura máxima
1015mm, 101.5cm
Largura máxima
750mm, 75.0cm
Profundidade máxima
1130mm, 113.0cm
Peso líquido
131.0kg
Peso bruto
157.5kg
Altura com embalagem
1250mm, 125.0cm
Largura com embalagem
800mm, 80.0cm
Profundidade com embalagem
1200mm, 120.0cm
Cor
Cinzento, Oak
Profundidade de montagem máxima
880.0mm, 88.01cm
Profundidade de montagem mínima
720.0mm, 72.01cm
Unidades por pallet
1.0
Weight Capacity (static load)
828.26kg

Conformidades

Certificações
EIA-310D, Conformidade com TAA
Garantia standard
2 anos (defeito de fabrico)

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços