As nossas marcas

NB-APC Smart-UPS BR 1000VA, 115/220V, Brazil

NB-APC Smart-UPS BR 1000VA, 115/220V, Brazil Frente esquerdo
NB-APC Smart-UPS BR 1000VA, 115/220V, Brazil Frente esquerdo
NB-APC Smart-UPS BR 1000VA, 115/220V, Brazil Frente esquerdo
NB-APC Smart-UPS BR 1000VA, 115/220V, Brazil Back
NB-APC Smart-UPS BR 1000VA, 115/220V, Brazil Frente esquerdo
NB-APC Smart-UPS BR 1000VA, 115/220V, Brazil Back
  • Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros ...

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SUA1000BI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (700 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
700 Watts / 1.0kVA
Ligações de saída
(4) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
115V
Tensão nominal de entrada
115V, 220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.7metros
Corrente máxima de entrada
9.0A
NB-APC Smart-UPS BR 1000VA, 115/220V, Brazil
Protecção da alimentação de rede eficiente e inteligente com tempo de funcionamento escalonável. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamento médico e outros dispositivos de rede.
Inclui: Manual do utilizador
  • Entrada de duas tensões
    Aceita energia da rede de abastecimento de 115V e 220V de forma a que possa ligar dispositivos de 115V em qualquer sistema eléctrico.
  • Protecção da linha de dados
    A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
  • Protecção de sobrecarga
    Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.
  • Protecção contra subtensão e sobretensão
    Desliga automaticamente no caso de as tensões alcançarem níveis mais altos ou mais baixos do que os aceites pelo equipamento

Smart-UPS BR Características & Benefícios

Disponibilidade

Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Expansão de autonomia
Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha do utilitário de fornecimento.

Gestão

Software de Gestão
Permite-lhe monitorizar facilmente a sua energia da rede de abastecimento e gerir a sua UPS.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
700 Watts / 1.0kVA
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
180 - 250, 90 - 140V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Bateria de substituição
Quantidade de RBC™
4
Alimentação da baterias (Watts)
26.9kWatts

Comunicações & Gestão

Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
160Joules

Físico

Altura máxima
239mm, 23.9cm
Largura máxima
176mm, 17.6cm
Profundidade máxima
438mm, 43.8cm
Peso líquido
25.0kg
Peso bruto
26.0kg
Altura com embalagem
264mm, 26.4cm
Largura com embalagem
205mm, 20.5cm
Profundidade com embalagem
496mm, 49.6cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
508 x 203 x 254mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
25.95

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 90 %

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços