As nossas marcas

Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente

Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Frente esquerdo
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Frente esquerdo
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Frente esquerdo
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Frente Direita
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Frente Reto
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Back
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Aplicação
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Aplicação
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Aplicação
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Aplicação
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Frente esquerdo
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Frente Direita
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Frente Reto
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Back
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Aplicação
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Aplicação
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Aplicação
Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente Aplicação
  • Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes

Veja a descrição geral do produto

TDEV1822L Características

Modelo de poupança energética 1822,575/3/60 de fluxo descendente
Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes

Arrefecimento de Divisão Média/Grande Uniflair Características & Benefícios

Disponibilidade

Componentes do redundante
Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Controlador multifunções do microprocessador
Permite às unidades reiniciarem após uma falha de energia sem intervenção; Permite uma redundância ao nível da sala até dez unidades que funcionam em grupo; Navegação fácil de utilizar com displays à base de ícones para indicação do modo de funcionamento, bem como das condições da sala; Permite a comunicação com vários protocolos de Sistema de Gestão de Edifícios.
Válvula de expansão electrónica
Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
Motores de transmissão directa
O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
Controlo de resposta ativo
Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.

Custo total de propriedade

Gestão optimizada
A ligação entre as Unidades de Ar Condicionado das Salas de Computadores e os chillers asseguram a eficiência energética, com base nas condições de carga instantâneas reais (opcional)
Estratégia modular
A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Ventoinhas Comutadas Eletronicamente
Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.

Gestão da Energia

Interface de rede
Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
Rede local
Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência
Sistemas de Gestão de Edifícios
As unidades são concebidas para funcionarem com os sistemas BMS mais comuns incluindo BACnet e Modbus.
Sistema de Pressurização de Piso Automático
Assegura uma pressurização de fluxo de ar estável por baixo do piso independemente de alterações feitas por cima do piso

Facilidade de manutenção

Monitorização do serviço
Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Serviço operacional
Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
1960mm, 196.0cm
Largura máxima
2159mm, 215.9cm
Profundidade máxima
864mm, 86.4cm
Peso líquido
715.45kg
Peso bruto
727.27kg
Altura com embalagem
2032mm, 203.2cm
Largura com embalagem
2286mm, 228.6cm
Profundidade com embalagem
965mm, 96.5cm

Opções

Serviços