Mobile Power Pack da APC, polímero de lítio 5000 mAh, preto (Brasil)

Mobile Power Pack da APC, polímero de lítio 5000 mAh, preto (Brasil) Frente Esquerda
Mobile Power Pack da APC, polímero de lítio 5000 mAh, preto (Brasil) Frente Esquerda
Mobile Power Pack da APC, polímero de lítio 5000 mAh, preto (Brasil) Frente Esquerda
Mobile Power Pack da APC, polímero de lítio 5000 mAh, preto (Brasil) Frente Esquerda
Mobile Power Pack da APC, polímero de lítio 5000 mAh, preto (Brasil) Back
Mobile Power Pack da APC, polímero de lítio 5000 mAh, preto (Brasil) Detailed
RoHS
  • Alimentação portátil para dispositivos móveis.

  • Inclui: Conversor de Energia USB, Manual do usuário

Ver visão geral do produto
Nossos parceiros

M5BK-BR Características

Mobile Power Pack da APC, polímero de lítio 5000 mAh, preto (Brasil)
Alimentação portátil para dispositivos móveis.
Inclui: Conversor de Energia USB, Manual do usuário
  • Indicador LED de carga de bateria
    O painel LED ativado mediante botões informa o estado de carga da bateria.

Mobile Power Packs Características e benefícios

Disponibilidade

Recarga eficiente
Prolonga a duração da bateria do Mobile Power Pack mediante o shutdown automático quando a carga dos dispositivos conectados for completada.

Conveniência

Indicador LED de carga de bateria
O painel LED ativado mediante botões informa o estado de carga da bateria.

Compatibility

Compatibilidade com dispositivos móveis
Os Mobile Power Packs carregam todos os dispositivos conectados à alimentação mediante um cabo USB, como telefones celulares, tablets, reprodutores de áudio, consoles de games portáteis e leitoras digitais.

Distribuição de produtos

Brazil

Saída

Capacidade da bateria (mAh)
5000
Tensão de Saída da Bateria
5V

Entrada

Tensão nominal de entrada
5V
Potência de Entrada
8.0Watts

Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria:
Polímero de lítio
Montagem de Bateria
--
Vida útil esperada das baterias (anos)
--
Vida útil projetada da bateria
--
Vida operacional da bateria
--
Capacidade VA/hora da Bateria
19

Físico

Dimensões máximas de altura
107mm, 10.75cm
Dimensões máximas de largura
64mm, 6.44cm
Dimensões máximas de profundidade
14mm, 1.44cm
Peso Líquido
0.14kg
Peso para Transporte
0.2kg
Altura do pacote
190mm, 19.0cm
Largura do pacote
108mm, 10.8cm
Profundidade do pacote
22mm, 2.2cm
Cor
Black
Unidades por pallet
1440.0

Ambiental

Temperatura de operação
0 - 35 °C
Umidade Relativa de Operação
0 - 95 (no %
Elevação de Operação
0-900metros
Temperatura de Armazenamento
0 - 50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento
0 - 95 (no %
Elevação de Armazenamento
0-900metros

Conformidade

Aprovações
BSMI, Certificação CE, EN/IEC 60950-1, FCC parte 15 classe B
Garantia Padrão
1 Ano, Reparo ou Substituição

Status da oferta sustentável

RoHS
Cumprimento
Diretriz REACH
Norma REACH: Contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Diretrizes sobre baterias
Cumprimento

Opções

Serviços