As nossas marcas

MOD. 1 120KW da APC, 400V. 1 SERV. PRINCIPAL PAINEL DE DERIVAÇÃO

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto

SBP120KHC1M1 Características

Principais características

Tensão nominal de saída
400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
MOD. 1 120KW da APC, 400V. 1 SERV. PRINCIPAL PAINEL DE DERIVAÇÃO

Distribuição do produto

Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, XF, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Entrada

Frequência de entrada
50 Hz +/- 3 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
1000mm, 100.0cm
Largura máxima
750mm, 75.0cm
Profundidade máxima
235mm, 23.5cm
Peso líquido
50.05kg
Peso bruto
55.45kg
Altura com embalagem
1127mm, 112.7cm
Largura com embalagem
750mm, 75.0cm
Profundidade com embalagem
235mm, 23.5cm
Cor
Cinzento
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
0 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-3000metros

Conformidades

Certificações
CE
Garantia standard
1 ano

Sustentável Estado Oferta

Outras Conformidades Ambientais
RoHS China

Opções

Serviços