As nossas marcas

MGE Power Management Module 125 kVA

MGE Power Management Module 125 kVA Frente esquerdo
MGE Power Management Module 125 kVA Frente esquerdo
MGE Power Management Module 125 kVA Frente esquerdo
MGE Power Management Module 125 kVA Back
MGE Power Management Module 125 kVA Frente esquerdo
MGE Power Management Module 125 kVA Back
  • Os Módulos de Gestão de Alimentação (PMMs) oferecem uma solução comprovada para a distribuição de energia na sala, com base em painéis. Com até 252 pólos e um bus ...

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

PMM125 Características

Principais características

Tensão nominal de saída
120V, 208V 3PH
Tensão nominal de entrada
480V 3PH, 600V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
MGE Power Management Module 125 kVA
Os Módulos de Gestão de Alimentação (PMMs) oferecem uma solução comprovada para a distribuição de energia na sala, com base em painéis. Com até 252 pólos e um bus neutro com 200% de capacidade nominal, o PMM é ideal para providenciar energia fiável ao equipamento em centros de dados de todos os tamanhos, de muito pequenos a muito grandes. O acesso espaçoso para os cabos de entrada e de saída e a entrada de cabos pela base simplificam o processo de montagem, e os painéis articulados permitem o prático acesso frontal ao PMM. Expansão simples da configuração do PMM, acrescentando Módulos de Gestão Remota de Alimentação. O PMM pode ser configurado para o cliente de forma a ir ao encontro das necessidades de locais de instalação com características próprias e é montado de fábrica para uma garantia de qualidade. Com estas características, o PMM é um sistema de distribuição altamente fiável e adaptável.
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Compatível UPS
    Concebido para apenas receber energia de entrada de uma qualquer fonte de alimentação monofásica 120V como, por exemplo, uma UPS, painel solar ou outras entradas de alimentação proveniente de energias alternativas.

Distribuição de Energia no Armário Características & Benefícios

Gestão

Gestão de cabos eficaz
Organiza o encaminhamento de cabos, o que simplifica a manutenção ou a futura expansão.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Opções de distribuição múltiplas
Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.

Disponibilidade

Disjuntores pré-testados
Todos os disjuntores são testados na fábrica, aumentando a fiabilidade.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Índia, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Maximum Total Current Draw
347

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 5 Hz
Maximum Line Current
157A

Físico

Altura máxima
1837mm, 183.7cm
Largura máxima
2604mm, 260.4cm
Profundidade máxima
751mm, 75.1cm
Peso líquido
1225.0kg
Peso bruto
1225.0kg
Altura com embalagem
1837mm, 183.7cm
Largura com embalagem
2604mm, 260.4cm
Profundidade com embalagem
751mm, 75.1cm
Cor
Bege

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-10 - 40 °C
Humidade relativa
10 - 90 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-40 - 60 °C
Humidade relativa de armazenamento
10 - 90 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 N º 60950, FCC Parte 15 classe A, UL 60950
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços