MGE Galaxy PW Transformer

MGE Galaxy PW Transformer Frente esquerdo
MGE Galaxy PW Transformer Frente esquerdo
MGE Galaxy PW Transformer Frente esquerdo
MGE Galaxy PW Transformer Frente Direita
MGE Galaxy PW Transformer Frente Reto
MGE Galaxy PW Transformer Back
MGE Galaxy PW Transformer Frente esquerdo
MGE Galaxy PW Transformer Frente Direita
MGE Galaxy PW Transformer Frente Reto
MGE Galaxy PW Transformer Back
  • Transformadores nas opções de 208, 480 e 600 volts

  • Inclui: Manual de instalação, User Manual

Veja a descrição geral do produto

GWTT Características

MGE Galaxy PW Transformer
Transformadores nas opções de 208, 480 e 600 volts
Inclui: Manual de instalação, User Manual
  • Acesso frontal de serviço
    Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
  • Armário de bloqueio
    Impede o acesso não autorizado à UPS.

MGE Galaxy PW Características & Benefícios

Disponibilidade

Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema

Gestão

Capacidade de gestão de rede
Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários Níveis de Assistência
Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Suporte Técnico
Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Equador, Ilhas Malvinas, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
1905mm, 190.5cm
Largura máxima
845mm, 84.5cm
Profundidade máxima
838mm, 83.8cm
Peso líquido
528.18kg
Peso bruto
573.64kg
Altura com embalagem
2032mm, 203.2cm
Largura com embalagem
972mm, 97.2cm
Profundidade com embalagem
965mm, 96.5cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-12000metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços