As nossas marcas

MGE Galaxy PW, 180 kVA, 480 V

MGE Galaxy PW, 180 kVA, 480 V Frente esquerdo
MGE Galaxy PW, 180 kVA, 480 V Frente esquerdo
MGE Galaxy PW, 180 kVA, 480 V Frente esquerdo
MGE Galaxy PW, 180 kVA, 480 V Frente esquerdo
MGE Galaxy PW, 180 kVA, 480 V Frente esquerdo
MGE Galaxy PW, 180 kVA, 480 V Frente esquerdo
  • Protecção de alimentação trifásica 150-225kVA robusta, concebida para ir ao encontro de uma vasta gama de requisitos, desde centros de dados médios a aplicações ...

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

GLPW180KG Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (162000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
162.0kWatts / 180.0kVA
Tensão nominal de saída
480V 3PH
Tensão nominal de entrada
480V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
MGE Galaxy PW, 180 kVA, 480 V
Protecção de alimentação trifásica 150-225kVA robusta, concebida para ir ao encontro de uma vasta gama de requisitos, desde centros de dados médios a aplicações e instalações industriais
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Ligação directa interna automática
    Comutador de ligação directa estática sem conjuntor de ligação em ponte a proteger uma transferência rápida e fiável de e para a ligação directa, com potência nominal de 125% da carga nominal.
  • Acesso frontal de serviço
    Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
  • Compatível com gerador
    Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • Indicadores de estado LED
    Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Ligação directa para manutenção manual
    Reduz os custos de instalação através da eliminação da necessidade de um bypass mecânico externo.
  • Rede de fácil gestão
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Com capacidade paralela
    Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
  • Com capacidade paralela redundante
    Aumenta a disponibilidade total do sistema, 2 unidades a funcionar em paralelo com partilha de carga activa.

MGE Galaxy PW Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Suporte Técnico
Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
Vários Níveis de Assistência
Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Gestão

Capacidade de gestão de rede
Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Disponibilidade

Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
162.0kWatts / 180.0kVA
Rendimento a plena carga
93.5 %
Distorção da tensão de saída
Less than 7 %
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
208 V, 600 V
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolerância da Tensão de Saída
+/- 2% estática e passo de carga de 100%

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
408 - 552 (480 V)V
Rendimento a plena carga
93.5 %
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 7% para plena carga
Tipo de Protecção de Entrada Necessária
Disjuntor de 3 pólos
Factor de potência de entrada a plena carga
0.9

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Voltagem Nominal da Bateria
480 V
Vida útil da bateria esperada (anos)
5 - 10
Eficiência no Funcionamento da Bateria
95.0 %

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Físico

Altura máxima
1905mm, 190.5cm
Largura máxima
1219mm, 121.9cm
Profundidade máxima
838mm, 83.8cm
Peso líquido
1386.36kg
Peso bruto
1431.82kg
Altura com embalagem
2108mm, 210.8cm
Largura com embalagem
1321mm, 132.1cm
Profundidade com embalagem
940mm, 94.0cm
Cor
Bege, Cinzento-claro

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 12192metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
68.0dBA
Dissipação térmica on-line
48046.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
Listado em cUL, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Geral

Ligação Bypass
4 fios (3 F + N)

Opções

Serviços