As nossas marcas

MGE Galaxy 9000 800 kVA

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Inclui: Manual de instalação, User Manual

Veja a descrição geral do produto

G9T800 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (720000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
720.0kWatts / 800.0kVA
Tensão nominal de saída
400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Corrente máxima de entrada
1555.0A
MGE Galaxy 9000 800 kVA
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Inclui: Manual de instalação, User Manual
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

MGE Galaxy Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Input Power Factor Correction
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Ligação directa para manutenção manual
Reduz os custos de instalação através da eliminação da necessidade de um bypass mecânico externo.

Gestão

Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Disponibilidade

Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.

Protecção

Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Funcionalidades de marketing

Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Ecrã LCD
Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, XF, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Corrente de Saída Neutra
1732A
Tensão de saída, Nota
Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
Rendimento a plena carga
93.5 %
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
50 Hz, 60 Hz
Frequência de saída (não sincronizada)
--
Outras Tensões de Saída
380 V, 415 V
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Double Conversion Online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
< 2% para carga linear e <3% para carga não-linear
Tempo de transferência
2ms typical
Bypass
Built-in Static Bypass

Entrada

Frequência de entrada
45 - 65 Hz
Rendimento a plena carga
93.5 %
Tipo de Protecção de Entrada Necessária
Disjuntor de 3 pólos
Outras Tensões de Entrada
380 V, 415 V, 450 V
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
200.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
0.81

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Físico

Altura máxima
2000mm, 200.0cm
Largura máxima
3650mm, 365.0cm
Profundidade máxima
840mm, 84.0cm
Peso líquido
4260.0kg
Peso bruto
4300.0kg
Altura com embalagem
2100mm, 210.0cm
Largura com embalagem
3840mm, 384.0cm
Profundidade com embalagem
900mm, 90.0cm
Cor
Cinzento
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 35 °C
Humidade relativa
20 - 80 %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 65 °C
Altitude de armazenamento
0-3000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
75.0dBA
Protection Class
IP 20

Conformidades

Certificações
EN 50091-1
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Geral

Ligação Bypass
4 fios (3 F + N) ou 5 fios (3 F + N + G)
Dispositivo de Protecção do Bypass
1250.0
Corrente Entrada Bypass Máx.
1155.0A

Opções

Serviços