As nossas marcas

MGE Galaxy 5000 60 kVA 400 V Unitário, 5 minutos

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Protecção de alimentação trifásica 40-130kVA topo de gama, concebida para ir ao encontro de uma vasta gama de requisitos, desde centros de dados médios a aplicações ...

  • Inclui: User Manual

Veja a descrição geral do produto

G5TU60HB5 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (48000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
48.0kWatts / 60.0kVA
Tensão nominal de saída
400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Corrente máxima de entrada
115.0A
MGE Galaxy 5000 60 kVA 400 V Unitário, 5 minutos
Protecção de alimentação trifásica 40-130kVA topo de gama, concebida para ir ao encontro de uma vasta gama de requisitos, desde centros de dados médios a aplicações e instalações industriais
Inclui: User Manual
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Galaxy 5000 Características & Benefícios

Disponibilidade

Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.

Gestão

Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Opções de distribuição múltiplas
Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Custo total de propriedade

Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários Níveis de Assistência
Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Suporte Técnico
Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jordânia, Japão, Quênia, Coreia do Sul, Kuwait, Casaquistão, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Vietnã, XF, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Corrente de Saída Neutra
130A
Tensão de saída, Nota
Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
Rendimento a plena carga
91.7 %
Distorção da tensão de saída
Menos de 2%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo utilizador em +/- 0,1
Frequência de saída (não sincronizada)
50Hz +/- 0.1% para 50Hz nominais
Outras Tensões de Saída
380 V, 400 V, 415 V
Factor de pico do carregamento
2.5 : 1
Topologia
Double Conversion Online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Corrente de saída máxima
240
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% estática e +/-5% ao passo de carga de 100%
Bypass
Built-in Static Bypass

Entrada

Frequência de entrada
45 - 65 Hz
Rendimento a plena carga
91.7 %
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 3% para plena carga
Outras Tensões de Entrada
380 V, 415 V
Factor de potência de entrada a plena carga
1.0

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
179.0A
Alimentação da baterias (Watts)
1.2kWatts

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Físico

Altura máxima
1900mm, 190.0cm
Largura máxima
1112mm, 111.2cm
Profundidade máxima
855mm, 85.5cm
Peso líquido
958.0kg
Peso bruto
978.0kg
Altura com embalagem
2030mm, 203.0cm
Largura com embalagem
1230mm, 123.0cm
Profundidade com embalagem
960mm, 96.0cm
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Altitude de armazenamento
0-3000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
65.0dBA

Geral

Dispositivo de Protecção do Bypass
125.0

Opções

Serviços