As nossas marcas

MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount

MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente Direita
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente Reto
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Back
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Miscellaneous
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente Direita
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Frente Reto
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Back
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount Miscellaneous
  • Protecção de alimentação trifásica compacta de 10-40kVA com uma eficiência excelente e uma área de cobertura optimizada, particularmente adaptada para ambientes ...

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

G35TSBP20K30F Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (0 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Tensão nominal de saída
208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
MGE Galaxy 3500 Maintenance Bypass Cabinet 20-30kVA 208V Floormount
Protecção de alimentação trifásica compacta de 10-40kVA com uma eficiência excelente e uma área de cobertura optimizada, particularmente adaptada para ambientes industriais exigentes.
Inclui: Manual de instalação

Galaxy 3500 Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Área de cobertura excelente
A pequena área de cobertura da UPS assegura um aproveitamento máximo do valioso espaço eléctrico
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Gestão

Monitorização ambiental
Impede a falha de equipamento provocada por uma vasta gama de condições ambientais ameaçadoras.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Gestão Web/SNMP incorporada
Gestão total através de um Web browser bem como uma gestão completa a partir de um Sistema de Gestão de Redes.

Disponibilidade

Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Características Eléctricas Avançadas
Excelente condicionamento de potência, distorção harmónica muito baixa graças ao rectificador IGBT, correcção do factor de potência de entrada, e elevada eficiência
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Facilidade de manutenção

Vários Níveis de Assistência
Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
Suporte Técnico
Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Filtros de ar substituíveis pelo utilizador
Permite a substituição rápida e fácil dos filtros de ar.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz

Físico

Altura máxima
1487mm, 148.7cm
Largura máxima
351mm, 35.1cm
Profundidade máxima
837mm, 83.7cm
Peso líquido
127.0kg
Peso bruto
156.0kg
Altura com embalagem
1664mm, 166.37cm
Largura com embalagem
724mm, 72.39cm
Profundidade com embalagem
1105mm, 110.49cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
0 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Certificações
CSA, CSA C22.2 N.º 107.1, UL 1778
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços