As nossas marcas

MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules

MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules Frente Direita
MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules Frente Reto
MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules Frente esquerdo
MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules Frente Direita
MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules Frente Reto
  • Protecção de alimentação trifásica compacta de 10-40kVA com uma eficiência excelente e uma área de cobertura optimizada, particularmente adaptada para ambientes ...

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

G35TF30KB4F Características

MGE Galaxy 3500 Frame 30kVA 208V for 4 Battery Modules
Protecção de alimentação trifásica compacta de 10-40kVA com uma eficiência excelente e uma área de cobertura optimizada, particularmente adaptada para ambientes industriais exigentes.
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Galaxy 3500 Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Suporte Técnico
Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
Vários Níveis de Assistência
Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Filtros de ar substituíveis pelo utilizador
Permite a substituição rápida e fácil dos filtros de ar.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Monitorização ambiental
Impede a falha de equipamento provocada por uma vasta gama de condições ambientais ameaçadoras.
Gestão Web/SNMP incorporada
Gestão total através de um Web browser bem como uma gestão completa a partir de um Sistema de Gestão de Redes.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Custo total de propriedade

Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Área de cobertura excelente
A pequena área de cobertura da UPS assegura um aproveitamento máximo do valioso espaço eléctrico
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Disponibilidade

Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Características Eléctricas Avançadas
Excelente condicionamento de potência, distorção harmónica muito baixa graças ao rectificador IGBT, correcção do factor de potência de entrada, e elevada eficiência
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Espanha, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Marrocos, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA

Físico

Altura máxima
1500mm, 150.0cm
Largura máxima
523mm, 52.3cm
Profundidade máxima
925mm, 92.5cm
Peso líquido
536.82kg
Peso bruto
568.18kg
Altura com embalagem
1643mm, 164.3cm
Largura com embalagem
650mm, 65.0cm
Profundidade com embalagem
1062mm, 106.2cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-50 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 1015.9metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Opções

Serviços