As nossas marcas

MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V

MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Frente esquerdo
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Frente esquerdo
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Frente esquerdo
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Frente esquerdo
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Back
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Back
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Frente esquerdo
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Frente esquerdo
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Back
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Back
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V Detailed
  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

GLBP10K15G Características

MGE Galaxy 3000 Line Up Bypass 10kVA-15kVA 480V-208V
Inclui: Manual de instalação
  • Instalação fácil
    A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.

Bypass de Serviço MGE Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Equador, Ilhas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
1585mm, 158.5cm
Largura máxima
470mm, 47.0cm
Profundidade máxima
803mm, 80.3cm
Peso líquido
204.55kg
Peso bruto
227.27kg
Altura com embalagem
1737mm, 173.7cm
Largura com embalagem
572mm, 57.2cm
Profundidade com embalagem
904mm, 90.4cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-10 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-12000metros

Conformidades

Certificações
cUL Listed, FCC Part 15 Class A, UL 1778
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços