As nossas marcas

MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps

MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente esquerdo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente esquerdo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente esquerdo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente esquerdo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente esquerdo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente Direita
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente Reto
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Back
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Miscellaneous
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Miscellaneous
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente esquerdo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente esquerdo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente esquerdo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente Direita
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Frente Reto
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Back
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Miscellaneous
MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps Miscellaneous
  • Verdadeira redundância e uma excepcional e elevada fiabilidade para alternar entre fontes de alimentação

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

STEAUX600 Características

MGE Epsilon STS Auxiliaries 600 Amps
Verdadeira redundância e uma excepcional e elevada fiabilidade para alternar entre fontes de alimentação
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Instalação Rápida
    Os gestores verticais, montados na traseira e as calhas de cabos superiores são instalados sem ferramentas.

Comutadores de Redundância Estáticos Características & Benefícios

Disponibilidade

Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Gestão

Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 90 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-40 - 70 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 90 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Certificações
CE, IEC 60950, TÜV
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços