As nossas marcas

MGE EPS 8000 1125kVA

MGE EPS 8000 1125kVA Frente esquerdo
MGE EPS 8000 1125kVA Frente esquerdo
MGE EPS 8000 1125kVA Frente esquerdo
MGE EPS 8000 1125kVA Frente Direita
MGE EPS 8000 1125kVA Frente Reto
MGE EPS 8000 1125kVA Miscellaneous
MGE EPS 8000 1125kVA Frente esquerdo
MGE EPS 8000 1125kVA Frente Direita
MGE EPS 8000 1125kVA Frente Reto
MGE EPS 8000 1125kVA Miscellaneous
  • Protecção trifásica 555-1100kVA Robust com adaptabilidade para cumprir os requisitos únicos de centros de dados médios e grandes, edifícios e processos industriais ...

  • Inclui: Manual de instalação, User Manual

Veja a descrição geral do produto

E8TUPS1125 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1000000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.0MWatts / 1.125MVA
Ligações de saída
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
480V 3PH
Tensão nominal de entrada
480V 3PH
MGE EPS 8000 1125kVA
Protecção trifásica 555-1100kVA Robust com adaptabilidade para cumprir os requisitos únicos de centros de dados médios e grandes, edifícios e processos industriais críticos
Inclui: Manual de instalação, User Manual
  • Compatível UPS
    Concebido para apenas receber energia de entrada de uma qualquer fonte de alimentação monofásica 120V como, por exemplo, uma UPS, painel solar ou outras entradas de alimentação proveniente de energias alternativas.

EPS 8000 Características & Benefícios

Gestão

Monitorização Intuitiva
Navegação passo a passo e ecrãs de menu para informação e dados críticos do sistema. A informação é fácil de aceder e é apresentada de um modo muito intuitivo.

Compatibilidade

Capacidade paralela
Podem ser colocadas várias unidades em paralelo para cumprir a potência instalada e os requisitos de redundância
Sincronização de saída para fonte externa
A UPS pode ser sincronizada com qualquer outra fonte independente, para utilização dos comutadores de transferência estática a jusante.

Disponibilidade

Arquitectura de elevada disponibilidade
Diferentes modos de funcionamento : estado de espera a quente, paralelo integrado, ou comutador estático centralizado para módulos múltiplos, conduzindo a arquitecturas de disponibilidade

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, México, Estados Unidos

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.0MWatts / 1.125MVA
Distorção da tensão de saída
Menos de 5%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
60Hz +/- 1.2 Hz
Frequência de saída (não sincronizada)
60Hz +/- 0.1% para 60Hz nominais
Factor de pico do carregamento
3.5 : 1
Topologia
Double Conversion Online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
< 2% para carga linear e <3% para carga não-linear
Tolerância da Tensão de Saída
+/-0,5% estática e +/-2,5% passo de carga de 100%
Bypass
External Static Bypass, Bypass manual externo

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 5% para plena carga
Factor de potência de entrada a plena carga
0.9

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Voltagem Nominal da Bateria
480 V
Vida útil da bateria esperada (anos)
5 - 10
Extendable Run Time
1
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Desligar de Emergência (EPO)
Sim

Físico

Altura máxima
2286mm, 228.6cm
Largura máxima
3556mm, 355.6cm
Profundidade máxima
1118mm, 111.8cm
Peso líquido
8986.36kg
Peso bruto
9031.82kg
Altura com embalagem
2388mm, 238.8cm
Largura com embalagem
3658mm, 365.8cm
Profundidade com embalagem
1219mm, 121.9cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
0 - 50 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0-9000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
72.5dBA
Dissipação térmica on-line
270000.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
cUL Listed, UL 1778
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Directiva sobre Baterias
Compatível

Opções

Serviços