Módulo de Servidor APC KVM USB VM - 20 in (51 cm)

Módulo de Servidor APC KVM USB VM - 20 in (51 cm) Frente esquerdo
Módulo de Servidor APC KVM USB VM - 20 in (51 cm) Frente esquerdo
Módulo de Servidor APC KVM USB VM - 20 in (51 cm) Frente esquerdo
Módulo de Servidor APC KVM USB VM - 20 in (51 cm) Frente esquerdo
Módulo de Servidor APC KVM USB VM - 20 in (51 cm) Frente esquerdo
Módulo de Servidor APC KVM USB VM - 20 in (51 cm) Frente esquerdo
  • Módulo do servidor de suporte de dados virtuais para vídeo VGA e suporte de dados virtuais USB, teclado e rato.

Veja a descrição geral do produto

AP5634 Características

Módulo de Servidor APC KVM USB VM - 20 in (51 cm)
Módulo do servidor de suporte de dados virtuais para vídeo VGA e suporte de dados virtuais USB, teclado e rato.
  • Firmware de upgrade por flash
    Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
  • Configuração de massa
    Fornece uma vasta capacidade de configuração em massa, permitindo aos utilizadores criar, guardar e transferir configurações ou definições específicas de um dispositivo para to dispositivos APC semelhantes com uma Placa de Gestão da Rede.

Comutadores KVM NetShelter Características & Benefícios

Agilidade

Arquitectura escalonável
Coloque em cascata vários comutadores KVM para obter uma solução modular que suporta várias plataformas, melhorando a flexibilidade e simplificando a expansão futura.
Suporte multiplataforma
Compatível com Windows, Sun, Unix e Linux.

Disponibilidade

Out-of-Band Management
Resolva problemas em servidores e diagnostique problemas através de acesso ao nível de POST e BIOS aos servidores, sem ter de recorrer a um sistema operativo em funcionamento.

Funcionalidades de marketing

Operação Conectável em Funcionamento
Adicionar ou remover servidores sem ter de desligar o comutador.

Custo total de propriedade

Ocupa 1U de espaço no bastidor
Poupe espaço precioso nos bastidores do centro de dados.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Número de portas
1

Físico

Altura máxima
19mm, 1.9cm
Largura máxima
95mm, 9.5cm
Profundidade máxima
235mm, 23.5cm
Peso líquido
0.11kg
Peso bruto
0.12kg
Altura com embalagem
19mm, 1.9cm
Largura com embalagem
96mm, 9.6cm
Profundidade com embalagem
235mm, 23.5cm
Connector A
USB 2.0 type A
Connector B
SUB-D 15HD (Monitor VGA )

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 50 °C
Humidade relativa
20 - 80 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, CSA C22.2 N.º 60950-1-03, Listado em cUL, EN 55022, classe A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 classe A, GOST, ICES-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Indústria Canadá, IRAM, UL 60950-1, UL na lista, VCCI Classe A
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços