As nossas marcas

Módulo de Distribuição de Energia TI da APC de 3 pólos, 5 fios 63A IEC309, 320cm

Módulo de Distribuição de Energia TI da APC de 3 pólos, 5 fios 63A IEC309, 320cm Frente esquerdo
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC de 3 pólos, 5 fios 63A IEC309, 320cm Frente esquerdo
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC de 3 pólos, 5 fios 63A IEC309, 320cm Frente esquerdo
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC de 3 pólos, 5 fios 63A IEC309, 320cm Back
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC de 3 pólos, 5 fios 63A IEC309, 320cm Frente esquerdo
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC de 3 pólos, 5 fios 63A IEC309, 320cm Back
  • Os Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica montados e testados na fábrica incluem disjuntor, cabo de rede, ligação eléctrica e monitorização do circuito. Detecção ...

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

PDM3563IEC-320 Características

Principais características

Ligações de saída
(1) IEC 60309
Tensão nominal de saída
230V, 400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC de 3 pólos, 5 fios 63A IEC309, 320cm
Os Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica montados e testados na fábrica incluem disjuntor, cabo de rede, ligação eléctrica e monitorização do circuito. Detecção automática de módulos pela PDU Modular minimiza o tempo de instalação.
Inclui: Manual de instalação
  • Opções de distribuição múltiplas
    Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.
  • Área ocupada mais pequena
    As poupanças conseguidas no precioso espaço do centro de dados podem ser aplicadas em produtos adicionais geradores de rendimentos.

Acessórios de Alimentação Modulares Características & Benefícios

Gestão

Monitorização da energia
Medição e monitorização do consumo de energia e utilização com monitorização do circuito de derivação e controlo de saída, incluídos sem quaisquer custos adicionais
LEDs de informação de estado rápidos
Acesso ao estado de informação sobre o desempenho do Módulo de Distribuição de Potência

Segurança

Segurança
Aumento da segurança do utilizador com isolamento em todos os pontos de toque e com mecanismo de bloqueio positivo que reduz o risco de desconexão acidental

Conveniência

Oferta global de produtos
A standardização do sistema de distribuição de energia em todas as localizações de distribuição de energia é fácil - uma variedade de Módulos de Distribuição de Energia monofásicos e trifásicos cumpre com os requisitos de energia dos centros de dados em todo Mundo
Instalação sem ferramentas de disjuntores
Instale, em dez minutos, Módulos de Distribuição de Potência instalados em fábrica - não são necessárias quaisquer ferramentas

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Maximum Total Current Draw
63

Entrada

Frequência de entrada
50 Hz
Maximum Line Current
63A

Físico

Altura máxima
152mm, 15.2cm
Largura máxima
267mm, 26.7cm
Profundidade máxima
305mm, 30.5cm
Peso líquido
12.73kg
Peso bruto
14.55kg
Altura com embalagem
178mm, 17.8cm
Largura com embalagem
457mm, 45.7cm
Profundidade com embalagem
432mm, 43.2cm
Cor
Preto, Cinzento

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 30 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros

Conformidades

Certificações
CE, VDE
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços