As nossas marcas

Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm

Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm Frente esquerdo
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm Frente esquerdo
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm Frente esquerdo
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm Back
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm Frente esquerdo
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm Back
RoHS
  • Os Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica montados e testados na fábrica incluem disjuntor, cabo de rede, ligação eléctrica e monitorização do circuito. Detecção ...

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

PDM1332IEC-3P-3 Características

Principais características

Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm
Os Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica montados e testados na fábrica incluem disjuntor, cabo de rede, ligação eléctrica e monitorização do circuito. Detecção automática de módulos pela PDU Modular minimiza o tempo de instalação.
Inclui: Manual de instalação
  • Opções de distribuição múltiplas
    Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.
  • Mobilidade do sistema
    O equipamento PDU pode ser relocalizado para acomodar uma alteração no ambiente do centro de dados.

Acessórios de Alimentação Modulares Características & Benefícios

Gestão

Monitorização da energia
Medição e monitorização do consumo de energia e utilização com monitorização do circuito de derivação e controlo de saída, incluídos sem quaisquer custos adicionais
LEDs de informação de estado rápidos
Acesso ao estado de informação sobre o desempenho do Módulo de Distribuição de Potência

Segurança

Segurança
Aumento da segurança do utilizador com isolamento em todos os pontos de toque e com mecanismo de bloqueio positivo que reduz o risco de desconexão acidental

Conveniência

Oferta global de produtos
A standardização do sistema de distribuição de energia em todas as localizações de distribuição de energia é fácil - uma variedade de Módulos de Distribuição de Energia monofásicos e trifásicos cumpre com os requisitos de energia dos centros de dados em todo Mundo
Instalação sem ferramentas de disjuntores
Instale, em dez minutos, Módulos de Distribuição de Potência instalados em fábrica - não são necessárias quaisquer ferramentas

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Albânia, Armênia, Angola, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Brasil, Botsuana, Belarus, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jordânia, Japão, Quênia, Coreia do Sul, Kuwait, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Maximum Total Current Draw
32

Entrada

Frequência de entrada
50 Hz
Maximum Line Current
32A

Físico

Altura máxima
152mm, 15.2cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
432mm, 43.2cm
Peso líquido
6.39kg
Peso bruto
7.3kg
Altura com embalagem
152mm, 15.2cm
Largura com embalagem
432mm, 43.2cm
Profundidade com embalagem
432mm, 43.2cm

Conformidades

Certificações
CE, VDE
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços