As nossas marcas

Lintel de Porta - 42U SX

Lintel de Porta - 42U SX Frente esquerdo
Lintel de Porta - 42U SX Frente esquerdo
Lintel de Porta - 42U SX Frente esquerdo
Lintel de Porta - 42U SX Frente esquerdo
RoHS
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Veja a descrição geral do produto

ACDC2401 Características

Lintel de Porta - 42U SX
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Altura máxima
85mm, 8.5cm
Largura máxima
235mm, 23.5cm
Profundidade máxima
1467mm, 146.7cm
Peso líquido
20.36kg
Peso bruto
23.01kg
Altura com embalagem
290mm, 29.0cm
Largura com embalagem
245mm, 24.5cm
Profundidade com embalagem
1504mm, 150.4cm

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços