As nossas marcas

Linha CW de 300 mm 42U com 1070 mm de profundidade, 208-230 V, alimentação dupla, bomba de condensados

Linha CW de 300 mm 42U com 1070 mm de profundidade, 208-230 V, alimentação dupla, bomba de condensados Frente esquerdo
Linha CW de 300 mm 42U com 1070 mm de profundidade, 208-230 V, alimentação dupla, bomba de condensados Frente esquerdo
Linha CW de 300 mm 42U com 1070 mm de profundidade, 208-230 V, alimentação dupla, bomba de condensados Frente esquerdo
Linha CW de 300 mm 42U com 1070 mm de profundidade, 208-230 V, alimentação dupla, bomba de condensados Frente esquerdo
  • Arrefecimento por água refrigerada de comando directo para centros de dados médios a grandes

  • Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

ERC301BD1CPS Características

Principais características

Altura do bastidor
42U
Linha CW de 300 mm 42U com 1070 mm de profundidade, 208-230 V, alimentação dupla, bomba de condensados
Arrefecimento por água refrigerada de comando directo para centros de dados médios a grandes
Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção, Manual do utilizador
  • Controlo da Capacidade
    O sistema de arrefecimento funcionará de 0 a 100% da capacidade nominal para manter as temperaturas de entrada do bastidor e reduzir os custos operacionais a diferentes térmicas variáveis.
  • Rodizios
    Proporciona a flexibilidade de deslocação da unidade para qualquer local onde seja necessária refrigeração.
  • Ventoinhas Comutadas Eletronicamente
    Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.
  • Concepção Escalável
    A concepção modular permite soluções escaláveis para acrescentar arrefecimento à medida que as necessidades aumentam.
  • Conectores superiores e inferiores de água refrigerada
    Permite que a água refrigerada seja ligada a partir da parte superior, caso as condutas venham do tecto falso, ou a partir da parte inferior, caso as condutas venham do chão falso.
  • Controlo de Velocidade Variável
    Controla a velocidade da ventoinha com base na temperatura com valores de referência seleccionáveis.
  • Filtros laváveis
    O filtro de malhas fundo, fácil de manter e limpável remove as partículas da corrente de ar de retorno.

CW Easy Cooling Row Características & Benefícios

Adaptabilidade

Flexibilidade
Compatível com diversas larguras dos corredores, alturas do bastidor, profundidades do bastidor e filas individuais. Suporta contentorização de corredor quente ou frio
Refrigeração previsível
A colocação da unidade na fila de bastidores desloca a fonte de arrefecimento para mais perto das cargas de calor. Esta situação elimina a mistura do ar e oferece uma arquitectura de arrefecimento previsível.
Rodizios
Proporciona a flexibilidade de deslocação da unidade para qualquer local onde seja necessária refrigeração.
Entradas de alimentação duplas
(Opcional) Fontes de alimentação duplas para redundância de energia de entrada
Controlo ativo do fluxo de ar
Monitoriza e ajusta ativamente o fluxo de ar da unidade de arrefecimento em sistemas de contentorização, fornecendo visibilidade para um arrefecimento eficaz de equipamento de TI crítico.
Ventoinhas redundantes
Caso ocorra uma falha da ventoinha, as ventoinhas redundantes irão fornecer um fluxo de ar aumentado.
Conectores superiores e inferiores de água refrigerada
Permite obter flexibilidade na instalação, com base nas restrições de uma dada área.

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Controlo da Capacidade
O sistema de arrefecimento funcionará de 0 a 100% da capacidade nominal para manter as temperaturas de entrada do bastidor e reduzir os custos operacionais a diferentes térmicas variáveis.

Facilidade de manutenção

Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Controlador do microprocessor
O sistema é controlado por um microprocessador, com um display alfanumérico LCD com retroiluminação de 80 caracteres, com indicação de comunicação e alarme.
Filtros laváveis
O filtro de malhas fundo, fácil de manter e limpável remove as partículas da corrente de ar de retorno.

Distribuição do produto

Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
7" touch screen display

Físico

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Largura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Peso líquido
172.0kg
Peso bruto
207.5kg
Altura com embalagem
2180mm, 218.0cm
Largura com embalagem
730mm, 73.0cm
Profundidade com embalagem
1160mm, 116.0cm

Conformidades

Certificações
CE, Marca CE
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Opções

Serviços