As nossas marcas

Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator

Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Frente esquerdo
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Frente esquerdo
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Frente esquerdo
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Frente esquerdo
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Back
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Back
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Frente esquerdo
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Frente esquerdo
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Back
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator Back
  • Regulação automática de tensão para protecção contra reduções e sobretensões.

  • Inclui: User Manual

Veja a descrição geral do produto

LR300BI-BR Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
120V, 230V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.22metros
Line-R 300VA Automatic Voltage Regulator
Regulação automática de tensão para protecção contra reduções e sobretensões.
Inclui: User Manual
  • Sempre nas tomadas de saída
    8 modelos de tomadas oferecem espaço dedicado para alojar blocos transformadores largos sem cobrirem as tomadas adjacentes e 2 tomadas sempre ligadas. Pode ligar 8 cabos de alimentação, incluindo 3 transformadores, ao mesmo tempo. Caso possua equipamento que tenha de estar permanentemente ligado, com um aparelho de fax, pode ligá-lo às tomadas que estão sempre ligadas. O equipamento ficará protegido e terá alimentação de energia, mesmo que a unidade seja desligada.
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Indicador de Estado LED
    Indicador duplo de estado - Alerta-o para o estado da alimentação da unidade. Verde indica que está pronto a utilizar. O indicador vermelho assinala o encerramento da unidade para evitar que a sua bateria automóvel fique descarregada.
  • Espaçamento do Bloco Transformador
    Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.

Line-R Características & Benefícios

Protecção

Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Regulação automática de tensão (AVR)
Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.

Conveniência

Indicador de Estado LED
Proporciona uma rápida indicação visual do estado da sua unidade.
Espaçamento do Bloco Transformador
Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Number of Outlets
4.0
Receptacle Style
Brasileiro 2P+T

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1
Maximum Line Current
4A

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
420Joules
Peak Current Common Mode
18kAmps

Físico

Altura máxima
116mm, 11.56cm
Largura máxima
214mm, 21.41cm
Profundidade máxima
141mm, 14.1cm
Peso líquido
3.0kg
Peso bruto
3.11kg
Altura com embalagem
167mm, 16.69cm
Largura com embalagem
262mm, 26.19cm
Profundidade com embalagem
203mm, 20.32cm
Cor
Bege
Master Carton Units
4.0
SCC Codes
1073130418891 6

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0-3000metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 65 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros

Conformidades

Certificações
INMETRO
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços