Kit do Painel de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar (1U, 2U, 4U, 8U) 23" em Preto

Kit do Painel de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar (1U, 2U, 4U, 8U) 23" em Preto Frente esquerdo
Kit do Painel de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar (1U, 2U, 4U, 8U) 23" em Preto Frente esquerdo
Kit do Painel de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar (1U, 2U, 4U, 8U) 23" em Preto Frente esquerdo
Kit do Painel de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar (1U, 2U, 4U, 8U) 23" em Preto Frente Reto
Kit do Painel de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar (1U, 2U, 4U, 8U) 23" em Preto Frente esquerdo
Kit do Painel de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar (1U, 2U, 4U, 8U) 23" em Preto Frente Reto
  • Os Painéis de Cobertura de Metal para Gestão do Fluxo de Ar são concebidos para utilização em calhas verticais com orifícios quadrados ou de rosca. Promovem uma ...

  • Inclui: (1) Painel de 1U, 2U, 4U e 8U, Hardware de montagem

Veja a descrição geral do produto

AR8107BLK Características

Principais características

Altura do bastidor
15U
Kit do Painel de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar (1U, 2U, 4U, 8U) 23" em Preto
Os Painéis de Cobertura de Metal para Gestão do Fluxo de Ar são concebidos para utilização em calhas verticais com orifícios quadrados ou de rosca. Promovem uma fluxo de ar adequado, impedindo a recirculação do ar na medida em que ocupam espaço de rack por utilizar. O seu uso vai melhorar a eficiência de arrefecimento no interior do receptáculo.
Inclui: (1) Painel de 1U, 2U, 4U e 8U, Hardware de montagem
  • Favorece o fluxo de ar adequado
    Ajuda a manter temperaturas de bastidores adequadas dentro dos armários ao promover um movimento de fluxo de ar descendente.

Gestão do Fluxo de Ar NetShelter Características & Benefícios

Agilidade

Instalação fácil
A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Largura máxima
584mm, 58.42cm
Profundidade máxima
2mm, 0.15cm
Peso líquido
3.18kg
Peso bruto
4.66kg
Altura com embalagem
38mm, 3.81cm
Largura com embalagem
699mm, 69.85cm
Profundidade com embalagem
368mm, 36.83cm
Cor
Preto

Conformidades

Certificações
EIA-310D
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

PEP
Disponível no separador Documentação
EOLI
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços