As nossas marcas

Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14 (90 Graus), 1,8 m, América do Norte

Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14 (90 Graus), 1,8 m, América do Norte Frente esquerdo
Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14 (90 Graus), 1,8 m, América do Norte Frente esquerdo
Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14 (90 Graus), 1,8 m, América do Norte Frente esquerdo
Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14 (90 Graus), 1,8 m, América do Norte Frente esquerdo
RoHS
  • Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão ...

  • Inclui: 3 Cabos jumper de ângulo esquerdo, 3 Cabos jumper de ângulo direito

Veja a descrição geral do produto

AP8706R-NA Características

Principais características

Ligações de saída
(1) IEC 60320 C13
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
Comprimento do fio
1.8metros
Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14 (90 Graus), 1,8 m, América do Norte
Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.
Inclui: 3 Cabos jumper de ângulo esquerdo, 3 Cabos jumper de ângulo direito

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Suíça, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Cord Length
1.8metros
Maximum Total Current Draw
10

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
6
Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A

Físico

Altura máxima
240mm, 24.0cm
Largura máxima
75mm, 7.5cm
Profundidade máxima
55mm, 5.5cm
Peso líquido
1.35kg
Peso bruto
1.35kg
Altura com embalagem
240mm, 24.0cm
Largura com embalagem
75mm, 7.5cm
Profundidade com embalagem
55mm, 5.5cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
300.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 105 °C
Humidade relativa
20 - 80 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 105 °C
Humidade relativa de armazenamento
20 - 80 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, UL na lista
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços