As nossas marcas

Kit de tubo de instalação inferior (tipo Z longo, para instalação sob o pavimento)

Kit de tubo de instalação inferior (tipo Z longo, para instalação sob o pavimento) Frente Direita
Kit de tubo de instalação inferior (tipo Z longo, para instalação sob o pavimento) Frente Direita
Kit de tubo de instalação inferior (tipo Z longo, para instalação sob o pavimento) Frente Direita
Kit de tubo de instalação inferior (tipo Z longo, para instalação sob o pavimento) Frente Direita
  • Acoplamento direto, montagem em bastidor, arrefecimento a ar, aplicação Edge e Micro Data Center

Veja a descrição geral do produto

ACAC10043 Características

Kit de tubo de instalação inferior (tipo Z longo, para instalação sob o pavimento)
Acoplamento direto, montagem em bastidor, arrefecimento a ar, aplicação Edge e Micro Data Center
  • Área ocupada compacta
    Fornece flexibilidade para mover a unidade onde quer que o arrefecimento seja necessário.

Arrefecimento de divisão com montagem em bastidor Uniflair Características & Benefícios

Adaptabilidade

Concepção modular
A concepção modular permite obter soluções escalonáveis para adicionar arrefecimento à medida que a procura aumenta.
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Instalação fácil
A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.

Facilidade de manutenção

Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Serviço operacional
Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.

Disponibilidade

Componentes do redundante
Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Controlos de resposta activa
Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.

Custo total de propriedade

Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Peso líquido
0.6kg
Peso bruto
0.72kg
Altura com embalagem
110mm, 11.0cm
Largura com embalagem
500mm, 50.0cm
Profundidade com embalagem
200mm, 20.0cm

Opções

Serviços