Kit de tubagem, ligação inferior, 600 mm

Kit de tubagem, ligação inferior, 600 mm Frente esquerdo
Kit de tubagem, ligação inferior, 600 mm Frente esquerdo
Kit de tubagem, ligação inferior, 600 mm Frente esquerdo
Kit de tubagem, ligação inferior, 600 mm Frente esquerdo
  • Arrefecimento por água refrigerada de comando directo para centros de dados médios a grandes

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

EAC009 Características

Kit de tubagem, ligação inferior, 600 mm
Arrefecimento por água refrigerada de comando directo para centros de dados médios a grandes
Inclui: Manual de instalação
  • Ligações de Alimentação/Tubagem Superiores ou Inferiores
    A unidade inclui as ligações de tubagem superiores e inferiores.

CW Easy Cooling Row Características & Benefícios

Adaptabilidade

Entradas de alimentação duplas
(Opcional) Fontes de alimentação duplas para redundância de energia de entrada
Rodizios
Proporciona a flexibilidade de deslocação da unidade para qualquer local onde seja necessária refrigeração.
Controlo ativo do fluxo de ar
Monitoriza e ajusta ativamente o fluxo de ar da unidade de arrefecimento em sistemas de contentorização, fornecendo visibilidade para um arrefecimento eficaz de equipamento de TI crítico.
Conectores superiores e inferiores de água refrigerada
Permite obter flexibilidade na instalação, com base nas restrições de uma dada área.
Ventoinhas redundantes
Caso ocorra uma falha da ventoinha, as ventoinhas redundantes irão fornecer um fluxo de ar aumentado.
Refrigeração previsível
A colocação da unidade na fila de bastidores desloca a fonte de arrefecimento para mais perto das cargas de calor. Esta situação elimina a mistura do ar e oferece uma arquitectura de arrefecimento previsível.
Flexibilidade
Compatível com diversas larguras dos corredores, alturas do bastidor, profundidades do bastidor e filas individuais. Suporta contentorização de corredor quente ou frio

Facilidade de manutenção

Filtros laváveis
O filtro de malhas fundo, fácil de manter e limpável remove as partículas da corrente de ar de retorno.
Controlador do microprocessor
O sistema é controlado por um microprocessador, com um display alfanumérico LCD com retroiluminação de 80 caracteres, com indicação de comunicação e alarme.
Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Controlo da Capacidade
O sistema de arrefecimento funcionará de 0 a 100% da capacidade nominal para manter as temperaturas de entrada do bastidor e reduzir os custos operacionais a diferentes térmicas variáveis.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Peso líquido
2.37kg
Peso bruto
2.71kg
Altura com embalagem
65mm, 6.5cm
Largura com embalagem
135mm, 13.5cm
Profundidade com embalagem
615mm, 61.5cm

Opções

Serviços