As nossas marcas

Kit de Iluminação de Contenção de Corredor (c/ fonte de alimentação)

Kit de Iluminação de Contenção de Corredor (c/ fonte de alimentação) Frente esquerdo
Kit de Iluminação de Contenção de Corredor (c/ fonte de alimentação) Frente esquerdo
Kit de Iluminação de Contenção de Corredor (c/ fonte de alimentação) Frente esquerdo
Kit de Iluminação de Contenção de Corredor (c/ fonte de alimentação) Frente esquerdo
RoHS
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Veja a descrição geral do produto

ACDC2018 Características

Kit de Iluminação de Contenção de Corredor (c/ fonte de alimentação)
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Número de Cabos de Alimentação
2
Número de Alimentações
1.0

Físico

Altura máxima
121mm, 12.1cm
Largura máxima
321mm, 32.1cm
Profundidade máxima
405mm, 40.5cm
Peso líquido
6.61kg
Peso bruto
7.84kg
Altura com embalagem
155mm, 15.5cm
Largura com embalagem
315mm, 31.5cm
Profundidade com embalagem
412mm, 41.2cm

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços