As nossas marcas

KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2

KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2 Frente esquerdo
KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2 Frente esquerdo
KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2 Frente esquerdo
KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2 Back
KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2 Frente esquerdo
KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2 Back
RoHS
  • Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

Veja a descrição geral do produto

KVM1116R Características

Principais características

Altura do bastidor
1U
Tensão nominal de entrada
100V, 120V, 208V, 230V, 24VDC, 240V
KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2
Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

Comutadores KVM NetShelter Características & Benefícios

Agilidade

Arquitectura escalonável
Coloque em cascata vários comutadores KVM para obter uma solução modular que suporta várias plataformas, melhorando a flexibilidade e simplificando a expansão futura.
Suporte multiplataforma
Compatível com Windows, Sun, Unix e Linux.

Custo total de propriedade

Ocupa 1U de espaço no bastidor
Poupe espaço precioso nos bastidores do centro de dados.

Disponibilidade

Out-of-Band Management
Resolva problemas em servidores e diagnostique problemas através de acesso ao nível de POST e BIOS aos servidores, sem ter de recorrer a um sistema operativo em funcionamento.

Funcionalidades de marketing

Operação Conectável em Funcionamento
Adicionar ou remover servidores sem ter de desligar o comutador.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V

Físico

Altura máxima
43mm, 4.3cm
Largura máxima
424mm, 42.4cm
Profundidade máxima
188mm, 18.8cm
Peso líquido
2.59kg
Peso bruto
3.99kg
Altura com embalagem
146mm, 14.6cm
Largura com embalagem
619mm, 61.9cm
Profundidade com embalagem
330mm, 33.0cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 50 °C
Humidade relativa
0 - 80 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 60 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 80 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, EAC, FCC Parte 15 classe A, ICES-003, Conformidade com TAA, UL 60950-1, UL-AR, VCCI Classe A, VDE

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços