Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4)

Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4) Frente esquerdo
Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4) Frente esquerdo
Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4) Frente esquerdo
Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4) Frente esquerdo
Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4) Aplicação
Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4) Frente esquerdo
Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4) Frente esquerdo
Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4) Aplicação
RoHS
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Veja a descrição geral do produto

FS-WI-1003-B Características

Janela HyperPod - Frisos com Escovas para Caixilho da Janela (x4)
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.
  • Quadro Ajustável
    A conceção telescópica do quadro garante a adequação do dispositivo à sua implementação individual
  • Processo de Montagem
    A mudança de construção para montagem reduz os custos totais de mão-de-obra, uma vez que é encurtado o processo de implementação
  • Implementação de Dispositivo Completo
    Reduza os ciclos de implementação concebendo dispositivos completos com contenção, distribuição de dados e energia elétrica, antes dos bastidores serem entregues
  • Configuração Flexível
    Compatível com diversas abordagens de arrefecimento, contenção, assim como de distribuição de dados e energia elétrica
  • Dispositivo Independente
    Elimina a necessidade de pendurar componentes da infraestrutura no teto ou de os passar sob o piso
  • Pronto para Bastidor
    Os bastidores podem ser deslocados para respetiva posição e "ligados" ao dispositivo
  • Implementação Rápida
    Projetada para ser montada de forma simples e rápida, reduzindo os trabalhos de construção
  • Conceção Simplificada
    Cronograma de conclusão da infraestrutura mais previsível

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Filipinas, Paquistão, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Altura máxima
65mm, 6.5cm
Largura máxima
200mm, 20.0cm
Profundidade máxima
360mm, 36.0cm
Peso líquido
7.5kg
Peso bruto
8.0kg
Altura com embalagem
149mm, 14.9cm
Largura com embalagem
304mm, 30.4cm
Profundidade com embalagem
404mm, 40.4cm

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços