As nossas marcas

Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V

Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V Frente esquerdo
Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V Frente esquerdo
Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V Frente esquerdo
Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V Frente esquerdo
Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V Frente Direita
Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V Frente esquerdo
Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V Frente esquerdo
Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V Frente Direita
  • Alimentação AC portátil para o profissional em movimento.

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

PNOTEAC150A Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (150 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
150 Watts / 150VA
Ligações de saída
(1) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
12VDC
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C13
Comprimento do fio
0.9metros
Inversor CC/CA de 150 watts com adaptador para avião, 120V
Alimentação AC portátil para o profissional em movimento.
Inclui: Manual do utilizador
  • Indicadores de estado LED
    Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    A UPS foi aprovada segundo a norma UL1778

Conversores auto/aéreo Características & Benefícios

Compatibilidade

Adaptador aéreo
Serve para ligar e carregar os dispositivos através de uma única tomada de alimentação existente em muitos voos comerciais.
Adaptador automóvel
Carregue e ligue os dispositivos através de um simples isqueiro.

Conveniência

Indicador de Estado LED
Indicador duplo de estado - Alerta-o para o estado da alimentação da unidade. Verde indica que está pronto a utilizar. O indicador vermelho assinala o encerramento da unidade para evitar que a sua bateria automóvel fique descarregada.
Encerramento automático
Protege a bateria do seu carro de se descarregar totalmente.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
150 Watts / 150VA
Rendimento a plena carga
85.0 %
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
60 Hz +/- 0.1 % Para 60Hz nominais Não sincronizada
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
85.0 %

Físico

Altura máxima
157mm, 15.7cm
Largura máxima
81mm, 8.1cm
Profundidade máxima
46mm, 4.57cm
Peso líquido
0.45kg
Peso bruto
0.55kg
Altura com embalagem
238mm, 23.83cm
Largura com embalagem
196mm, 19.61cm
Profundidade com embalagem
62mm, 6.15cm
Cor
Cinzento
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
399 x 424 x 262mm
Master Carton Units
10.0
Master Carton Weight
6.35
SCC Codes
10731304228506

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Altitude de armazenamento
0 - 3048metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA

Conformidades

Certificações
CE, EN 60950, FCC Parte 15 classe B, IEC 60950, RTCA 160D sec21, TÜV
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços