As nossas marcas

InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz

InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz Detailed
InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz Detailed
  • Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados

  • Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção

Veja a descrição geral do produto

ACRD500 Características

Principais características

Altura do bastidor
42U
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
InRow RD, 600mm, Arrefecido a Ar, 200-240V, 50/60Hz
Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados
Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção

Arrefecimento InRow com Expansão Direta Uniflair Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Arquitectura em fila
Captura o ar quente extraído directamente do equipamento TI, aumentando assim a capacidade de arrefecimento sensível da unidade acima das arquitecturas tradicionais de arrefecimento.

Gestão

Controlador do microprocessor
Utiliza controlo de resposta inteligente e activo bem como monitorização em tempo real. O sistema é controlado por um microprocessador que proporciona uma funcionalidade de controlo de alto nível e interface humana através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oitenta caracteres.
Monitorização de capacidade em tempo real
Exibição em tempo ral do arrefecimento corrente e disponível.
Integração com o sistema de gestão do edifício
O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.

Facilidade de manutenção

Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.

Agilidade

Concepção modular
A concepção modular permite obter soluções escalonáveis para adicionar arrefecimento à medida que a procura aumenta.
Densidades escalonáveis
As densidades escalonáveis permitem atingir um arrefecimento de densidade mais alta através da integração do sistema de contenção de alas quentes na arquitectura em série.

Disponibilidade

Controlos de resposta activa
Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.
Refrigeração previsível
A colocação da unidade na fila de bastidores desloca a fonte de arrefecimento para mais perto das cargas de calor. Esta situação elimina a mistura do ar e oferece uma arquitectura de arrefecimento previsível.
Controlo de temperatura de entrado do bastidor
Reduz o risco de pontos quentes ao nível de bastidor

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, Ilhas Caiman, México, Nicarágua, Holanda, Panamá, Peru, Filipinas, Porto Rico, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade

Físico

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Peso líquido
367.27kg
Peso bruto
429.55kg
Altura com embalagem
2166mm, 216.6cm
Largura com embalagem
850mm, 85.0cm
Profundidade com embalagem
1137mm, 113.7cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Conformidades

Certificações
CE, Listado em cUL, Indústria Canadá, UL na lista, VDE
Garantia standard
1 ano (apenas peças), 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Geral

Débito de ar
2170.96lps
Compressor Type
Alternativo
Capacidade da Bomba de Condensação
0.01lps

Opções

Serviços