As nossas marcas

InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz

InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz Detailed
InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz Frente esquerdo
InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz Detailed
  • Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados

  • Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção

Veja a descrição geral do produto

ACRD100 Características

Principais características

Altura do bastidor
42U
InRow RD, 300mm, Arrefecido a Ar, 208-230V, 60Hz
Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados
Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção
  • Sistema de contenção compatível
    A unidade pode ser combinado com um Rack ou Sistema de Contenção Hot Aisle destinado a eliminar a mistura de ar quente e a maximizar a eficiência de arrefecimento.
  • Controlo da pressão de entrada
    Faz a modulação da pressão do refrigerante para proteger da congelação da bobina.
  • Ventoinhas com suporte para troca automática
    Permite que o sistema permaneça operacional se for necessário substituir uma ventoinha.
  • Filtros laváveis
    O filtro de malhas fundo, fácil de manter e limpável remove as partículas da corrente de ar de retorno.

Arrefecimento InRow com Expansão Direta Uniflair Características & Benefícios

Agilidade

Concepção modular
A concepção modular permite obter soluções escalonáveis para adicionar arrefecimento à medida que a procura aumenta.
Densidades escalonáveis
As densidades escalonáveis permitem atingir um arrefecimento de densidade mais alta através da integração do sistema de contenção de alas quentes na arquitectura em série.

Gestão

Monitorização de capacidade em tempo real
Exibição em tempo ral do arrefecimento corrente e disponível.
Integração com o sistema de gestão do edifício
O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.
Controlador do microprocessor
Utiliza controlo de resposta inteligente e activo bem como monitorização em tempo real. O sistema é controlado por um microprocessador que proporciona uma funcionalidade de controlo de alto nível e interface humana através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oitenta caracteres.

Disponibilidade

Refrigeração previsível
A colocação da unidade na fila de bastidores desloca a fonte de arrefecimento para mais perto das cargas de calor. Esta situação elimina a mistura do ar e oferece uma arquitectura de arrefecimento previsível.
Controlo de temperatura de entrado do bastidor
Reduz o risco de pontos quentes ao nível de bastidor
Controlos de resposta activa
Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Arquitectura em fila
Captura o ar quente extraído directamente do equipamento TI, aumentando assim a capacidade de arrefecimento sensível da unidade acima das arquitecturas tradicionais de arrefecimento.

Facilidade de manutenção

Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.

Distribuição do produto

Bermudas, Brasil, Canadá, Suíça, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Tcheca, Alemanha, República Dominicana, Equador, Grécia, Guatemala, Honduras, Itália, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Marrocos, México, Nicarágua, Holanda, Panamá, Peru, Porto Rico, Eslováquia, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Potência de entrada
4600 Watts
Protecção Máxima de Sobrecorrente
40.0A
Capacidade Mínima Amp do Circuito
25.0

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes acústicos e visuais com prioridade por severidade

Físico

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Largura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Peso líquido
183.64kg
Peso bruto
221.82kg
Altura com embalagem
2118mm, 211.8cm
Largura com embalagem
746mm, 74.6cm
Profundidade com embalagem
1137mm, 113.7cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
88.3dBA

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, Listado em cUL, UL na lista
Garantia standard
1 ano (apenas peças), 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Sustentável Estado Oferta

Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Geral

Padrões da libertação de ar
Horizontal
Débito de ar
1080.76lps
Compressor Type
Espiral
Entrada de ar
Retorno para trás

Opções

Serviços