As nossas marcas

InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C

InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frente esquerdo
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frente esquerdo
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frente esquerdo
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frente Direita
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frente Reto
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Back
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frente esquerdo
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frente Direita
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Frente Reto
InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C Back
  • Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados

  • Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção

Veja a descrição geral do produto

ACHU300-L Características

InRow 300mm Water-Cooled Condensing Unit, 200-240v, UL, ambient down to -40C
Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados
Inclui: Manual de instalação, Manual de Serviço e Manutenção

Arrefecimento InRow com Expansão Direta Uniflair Características & Benefícios

Disponibilidade

Controlo de temperatura de entrado do bastidor
Reduz o risco de pontos quentes ao nível de bastidor
Refrigeração previsível
A colocação da unidade na fila de bastidores desloca a fonte de arrefecimento para mais perto das cargas de calor. Esta situação elimina a mistura do ar e oferece uma arquitectura de arrefecimento previsível.
Controlos de resposta activa
Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.

Agilidade

Concepção modular
A concepção modular permite obter soluções escalonáveis para adicionar arrefecimento à medida que a procura aumenta.
Densidades escalonáveis
As densidades escalonáveis permitem atingir um arrefecimento de densidade mais alta através da integração do sistema de contenção de alas quentes na arquitectura em série.

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Arquitectura em fila
Captura o ar quente extraído directamente do equipamento TI, aumentando assim a capacidade de arrefecimento sensível da unidade acima das arquitecturas tradicionais de arrefecimento.

Facilidade de manutenção

Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.

Gestão

Monitorização de capacidade em tempo real
Exibição em tempo ral do arrefecimento corrente e disponível.
Controlador do microprocessor
Utiliza controlo de resposta inteligente e activo bem como monitorização em tempo real. O sistema é controlado por um microprocessador que proporciona uma funcionalidade de controlo de alto nível e interface humana através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oitenta caracteres.
Integração com o sistema de gestão do edifício
O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Argentina, Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Brasil, Canadá, Suíça, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Lituânia, Letônia, Marrocos, Macedônia, México, Malásia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Tailândia, Tunísia, Turquia, Taiwan, Ucrânia, Estados Unidos, Vietnã, África do Sul

Entrada

Frequência de entrada
50 - 60 Hz

Físico

Altura máxima
963mm, 96.3cm
Largura máxima
1000mm, 100.0cm
Profundidade máxima
450mm, 45.0cm
Peso líquido
175.0kg
Cor
Cinzento-claro

Conformidades

Certificações
RCM, UL
Garantia standard
1 ano (apenas peças), 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Sustentável Estado Oferta

Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Geral

Compressor Type
Espiral
Carga de Arrefecimento
10.5libras
Diâmetro de Retorno
29.0mm

Opções

Serviços